Het lijkt erop dat u van United States komt, maar de huidige website die u wilt bezoeken is Netherlands. Wilt u van website wisselen?

Ja, graag. Nee. Ik wil op de huidige website blijven.

Droge putpompinstallatie, verticaal

Overzicht Documentatie en hulpmiddelen
Overzicht

Overzicht

Producteigenschappen
  • Dompelpompen in droge installaties zijn overstromingsbestendig en lekvrij
  • Motors met meer vermogen dan 10 kW hebben een ingebouwde koeling en vereisen geen externe ventilatie
  • Goede servicetoegang tot de pompaanzuigzijde
  • Complete installatiekit met pompstandaard en aanzuigleiding
  • Meerdere installatiemogelijkheden

GEBRUIK VAN DROOG GEÏNSTALLEERDE DOMPELPOMPEN

Dompelpompen van Flygt bieden operationele voordelen in pompstations met droog geïnstalleerde pompen:

  • Lekvrij bedrijf. Er is geen externe asafdichting waardoor afvalwater kan lekken in de pompkamer.
  • Overstromingsbestendige motor. Als de pompkamer overstroomt, blijft de dompelpomp gewoon werken.
  • Motoren met meer vermogen dan 10 kW hebben een ingebouwde koeling die het energieverbruik van ventilatoren vermindert. De koeling is onafhankelijk van de omgevingsluchttemperatuur.
  • De servicetoegang zorgt dat u goed bij de pompaanzuigzijde kunt.

Installatiecomponenten

  • Een robuuste gietijzeren of stalen pompstandaard
  • Aanzuigbocht van 90° (tot DN 400) met servicetoegang
  • De pompuitlaatrichting kan stapsgewijs of onbeperkt worden gedraaid

Bij 10–100 kW pompen uit het middenbereik wordt een instructietekening geleverd voor de betonnen standaard.

Droge installatie verticaal (T)

Droge installatie verticaal (T)

​​​​​Verticale, permanente, droge pompinstallatie. De dompelpomp wordt geïnstalleerd in een droge put, met flensverbinding naar aanzuig- en afvoerleidingen.​​

Documentatie en hulpmiddelen

Interactieve hulpmiddelen

Technische productgegevens

Ontvang hier aanvullende technische informatie over uw Xylem-producten. Kan alleen worden bekeken in Internet Explorer.