Het lijkt erop dat u van United States komt, maar de huidige website die u wilt bezoeken is Netherlands. Wilt u van website wisselen?

Ja, graag. Nee. Ik wil op de huidige website blijven.

Overzicht
Overzicht

Overzicht

Producteigenschappen
  • Toegangsdeksel voor zwaar gebruik
  • Geschikt voor pompstations die zich onder wegen bevinden
  • Vervaardigd uit nodulair gietijzer.

TOEGANGSDEKSEL VOOR ZWAAR GEBRUIK

Het deksel voor zwaar gebruik is voorzien van een frame en is geschikt voor voertuigverkeer en installatie op wegen. Het deksel is bestand tegen een last van maximaal 400 kN (40 ton).

Het deksel is vervaardigd uit nodulair gietijzer.

Het deksel wordt geopend met een speciaal gereedschap. Het deksel heeft scharnieren en een veiligheidsvergrendeling die voorkomt dat het handmatig kan sluiten. Het deksel heeft een antislip oppervlak.

Natte put (P)

Natte put (P)

​Semipermanente dompelpompinstallatie. Natte putopzet met de pomp geïnstalleerd op dubbele geleidestangen met automatische verbinding naar de afvoerpijp.​​

Natte put (H)

Natte put (H)

​Semipermanente dompelpompinstallatie. Natte put-opstelling met de pomp onder de afvoeraansluiting. De pomp wordt automatisch verbonden met de afvoerleiding.​