Het lijkt erop dat u van United States komt, maar de huidige website die u wilt bezoeken is Netherlands. Wilt u van website wisselen?

Ja, graag. Nee. Ik wil op de huidige website blijven.

GV Toerengeregelde drukverhoginginstallatie

Overzicht Technische tekeningen Industrieën en toepassingen Documentatie en hulpmiddelen
Overzicht

Overzicht

Producteigenschappen

Specificaties

  • Opbrengst: tot 750 m³/h
  • Opvoerhoogte: tot 160 m
  • Vermogen: tot 37 kW
  • Maximum druk: 16 bar

De GVF drukverhogingsets zijn volautomatische boosters voor de watervoorziening. De set is uitgerust met 2-6 pompen (waarvan er één een stuurpomp kan zijn), druktransmitters en een bedieningspaneel met SD60 besturing en aandrijving met variabele frequentie gemonteerd op een frame en daardoor eenvoudige te installeren. Één pomp werkt toerengeregeld, terwijl de andere pompen op vast toerental werken. Met de SD60 besturing is het gemakkelijk om de prestaties zowel ter plaatse als op afstand via Modbus of Internet in te stellen en te controleren. Met de SD60 control unit is het drukconstant houden een van uw systeem een zekerheid. Het systeem is eenvoudig te bedienen en heeft een keur van instel en afleesmogelijkheden (12 talen, pompstart/stop, uurteller etc.)

De GVF serie kan uitgerust worden met de volgende pompmodellen:

  • e-SV serie verticale meertrapspompen, model 15 tot 125
  • e-NSCE, e-SHE horizontale pompen met axiale aanzuiging op aanvraag
Technologie

Technische tekeningen

Industrieën en toepassingen

Industrieën en toepassingen

Aanbevolen industrieën en toepassingen

Drukopvoering
Gebouwsystemen Drukopvoering
Food & Beverage Processing
Food & Beverages Food & Beverage Processing
Watertransport en opvoer
Mijnbouw & steengroeves / Aggregaten > Productie Watertransport en opvoer
Drinkbaar / drinkwaterpompen
Drinkbaar / drinkwater Drinkbaar / drinkwaterpompen
Pompen, opvoeren en bewaken
Olie en gas > Fracking Pompen, opvoeren en bewaken
Documentatie en hulpmiddelen

Brochures

Handleiding

Technische brochure