Het lijkt erop dat u van United States komt, maar de huidige website die u wilt bezoeken is Netherlands. Wilt u van website wisselen?

Ja, graag. Nee. Ik wil op de huidige website blijven.

MiniCAS-bewakingseenheid voor pompsensors

Overzicht Industrieën en toepassingen Documentatie en hulpmiddelen
Overzicht

Overzicht

Producteigenschappen
  • Passende bewaking en betrouwbaar bedrijf voor Flygt-pompen en -mengers
  • Voorkomen van pompstoringen
  • Initiëring van onderhoud
  • Statusindicatie via led’s
  • Externe communicatie via relais 

EENVOUDIGE EN ROBUUSTE BEWAKING

MiniCAS II is een bewakingsrelais dat hoofdzakelijk wordt gebruikt voor kleine en middelgrote pompen en mengers. Dit product biedt bescherming tegen de meest algemene gevaren voor dompelpompen: hoge temperatuur en lekkage. In het geval van een alarm, wordt de pomp stopgezet of wordt er een waarschuwing afgegeven via lampes en relais. De functionaliteit van MiniCAS II is ook opgenomen in MultiSmart en SmartRun.

 POMPSENSORS DIE WORDEN BEWAAKT DOOR MiniCAS II

De volgende bewaking is mogelijk met MiniCAS II

  • Thermoschakelaars voor het detecteren van oververhitting in statorwikkelingen
  • FLS-lekkagesensor in de statorbehuizing of een verdeelkast
  • FLS10-lekkagesensor in de inspectiekamer
  • CLS-water-in-olie-sensor in het oliehuis

Als een standaardvoorziening combineert MiniCAS II het bewaken van thermoschakelaars met een van beide lekkagesensors. Er kunnen echter maximaal twee lekkagesensors worden bewaakt.   

Industrieën en toepassingen

Industrieën en toepassingen

Aanbevolen industrieën en toepassingen

Afvalwatersystemen
Gebouwsystemen Afvalwatersystemen
Drukverhoging
Waterattracties Drukverhoging
Drukverhoging
Surf Rides Drukverhoging
Drukopvoering
Commerciële zwembaden Drukopvoering
Wellpoint-ontwatering
Bouwterreintoepassingen Wellpoint-ontwatering
Noodafvoer van hoogwater
Bouwterreintoepassingen Noodafvoer van hoogwater
Hydro-elektrisch
Energie en stroom Hydro-elektrisch
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
Bypass- en back-up-pompen
Algemene industriële toepassingen Bypass- en back-up-pompen
Dry Dock Drainage
Ports, Harbors & Shipping Dry Dock Drainage
Dry Dock Drainage
Commercial Ship Building Dry Dock Drainage
Ontwateren
Mijnbouw & steengroeves / Aggregaten > Productie Ontwateren
Bronwater
Mijnbouw & steengroeves / Aggregaten > Productie Bronwater
Watertransport en opvoer
Mijnbouw & steengroeves / Aggregaten > Productie Watertransport en opvoer
Regenwaterbeheersystemen
Regenwater en overstromingen Regenwaterbeheersystemen
Ontwateringspompen voor regenwater
Regenwater en overstromingen Ontwateringspompen voor regenwater
Afvalwater
Residentieel Afvalwater
Drainage
Residentieel Drainage
Slib-pompen
Afvalwater > Slibverwerking Slib-pompen
Regenwaterbeheersystemen
Regenwater en overstromingen Regenwaterbeheersystemen
Ontwateringspompen voor regenwater
Regenwater en overstromingen Ontwateringspompen voor regenwater
Noodafvoer van hoogwater
Bouwterreintoepassingen Noodafvoer van hoogwater
Noodafvoer van hoogwater
Regenwater en overstromingen Noodafvoer van hoogwater
Noodafvoer van hoogwater
Algemene industriële toepassingen Noodafvoer van hoogwater
Afvalwater
Residentieel Afvalwater
Pompen en behandeling openbaar afvalwater
Gemeentelijk water en afvalwater Pompen en behandeling openbaar afvalwater
Documentatie en hulpmiddelen

Interactieve hulpmiddelen

Technische productgegevens

Ontvang hier aanvullende technische informatie over uw Xylem-producten. Kan alleen worden bekeken in Internet Explorer.