Het lijkt erop dat u van United States komt, maar de huidige website die u wilt bezoeken is Netherlands. Wilt u van website wisselen?

Ja, graag. Nee. Ik wil op de huidige website blijven.

Pneumatische niveauzender, niveauschakelaars en niveau-accessoires Overige niveau

Overzicht Specificaties Documentatie en hulpmiddelen
Overzicht

Overzicht

Producteigenschappen
  • De LI 531 niveau-indicator heeft een groot lcd-scherm dat gemakkelijk afleesbare niveauwaarden biedt en dat het installatieproces voor de niveauzenders vereenvoudigd
  • De LTU 301 biedt een prijs-prestatieverhouding die is afgestemd op de Drukrioleringsmarkt
  • Het robuuste ontwerp en de ultrasone technologie maken de 003S niveauschakelaar perfect voor overstromingsindicatie
  • De NF 5 niveauschakelaar is een bekende schakelaar en biedt een betrouwbare ingang, zodat deze ideaal is voor installaties voor vullen/legen, zoals toepassingen met ontwateringspompen

PNEUMATISCHE NIVEAUMETING EN NIVEAU-INDICATIE

LTU 301

De LTU 301 is een pneumatische analoge niveausensor die geschikt is voor het Flygt FGC assortiment dat u samen met het open-belsysteem gebruikt. De druk in de open bel (geïnstalleerd in de pompput) wordt via de slang overgebracht naar de LTU 301 (die is gemonteerd op de FGC in het pompstation). Binnen de LTU301 converteren het sensorelement en elektronica de druk naar een 4-20 mA signaal dat in verhouding staat tot het gemeten niveau.

  • Dit is een eenvoudige en doeltreffende sensoroplossing voor pneumatische niveaus die bovendien goedkoop is
  • Gebruikt wanneer niveaumetingen bij PSS of kleine pompstations nodig zijn

LI 531

De Flygt LI 531 is in principe een niveau-indicator voor gebruik in het veld en geeft het gemeten niveau aan op een lcd-scherm op de LI 531.

De LI 531 heeft drie hoofddoelen:

  1. Deze maakt installatie ter plaatse eenvoudiger wanneer de put en controlekamer zich op grote afstand van elkaar bevinden, doordat het gemeten niveau wordt weergegeven op het veldscherm.
  2. Deze doet dienst als een aansluitdoos wanneer extra kabellengte is vereist voor een bepaalde installatie.
  3. Deze is de voorkeurskeuze wanneer een algemene digitale indicator voor een gemeten waarde nodig is. Elke LI 531 wordt geleverd met een stickerblad met vooraf gedefinieerde en gedrukte stickerwaarden (zoals m, mA, V, °F, ft, pH etc.). Elke waardesticker kan worden gebruikt om het type waarde aan te geven dat op het scherm wordt getoond. De waarde stickers kunnen op de voorzijde van de LI 531 wordt geplakt op een vooraf bepaalde positie.

Functie:

  •  3 ½-cijferig eenvoudig leesbaar LCD-scherm
  • Geleverd als een complete digitale indicator in een houder uit IP65 kunststof
  • Gevoed via een 4-20 mA stroomsignaal
  • Interne kalibratie van nul en bereik, met optionele plaatsing van het decimaalteken
  • Kalibratie en afstellingen worden uitgevoerd via de achterkant van de indicator
  • Gebruik van de LI 531 vereist geen meet- of testapparatuur

NIVEAUSCHAKELAARS

NF 5

De NF 5 is een handige niveauschakelaar voor vul-/leegtoepassingen, zoals als het starten en stopzetten van ontwateringspompen en voor Flygt PSS basispakketten (indicatie van een hoog niveau).

  • Schakelt in/uit bij +/- 45° (ten opzichte van horiz. lijn)
  • Verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen met of zonder stekker
  • Tegengewicht is verkrijgbaar als een accessoire

003S

De type 003S Flygt niveauschakelaar is een vaste ultrasone schakelaar voor niveaudetectie die gewoonlijk wordt gebruikt als een overstromingssensor. 

  • Deze is vervaardigd uit polyfenyleensulfide (PPS) voor corrosiebestendigheid in de meeste vloeistoffen
  • Het apparaat wordt gemonteerd in een roestvrijstalen (SS316) behuizing, die dienst doet als een tegengewicht, zodat de 003S recht hangt wanneer deze los aan een kabel hangt
  • De 003S is ontworpen voor gebruik in alarmtoepassingen voor een hoog of laag niveau waarbij een spanningsvrij contact nodig is of als onderdeel van een pompregelsysteem

aansluitdoos

  • Gebruikt voor bescherming tegen ruis/interferentie bij VFD-toepassingen
  • Laat splitsing toe van de sensorkabel (inclusief eventuele ventilatieslang) die moet worden afgeschermd
    regeldraden vanaf de RTU
  • Inclusief een ingebouwde bliksembeveiliging (spanningsbeveiliging)
  • Voegt extra vochtbescherming toe voor de niveauzender
  • Eenvoudig testen van de sensorconfiguratie via een interne stroomregel-LED
  • Biedt een eenvoudige aansluitingsmethode voor de HART modem in het Flygt HART PC-pakket voor de LTU701 naar de LTI 701 niveauzender

Specificaties

Specificaties

 
 
General
LTU 301 Open Bell
LI 531
NF 5
003S
Aansluitkast
Power Supply/Supply
18-25 VDC
4-20 mA
250 V / 15/8 A 250 V / 10/4 A
18-30 VDC
50 VDC max
Output Signal
4-20 mA
-
-
Integraal SPCO-relais (geactiveerd wanneer sensor nat is)
4-20 mA
Operating Temperature
-20 °C tot 50 °C/ -4 °F tot 122 °F
-20 °C tot 50 °C / -4 °F tot 122 °F
Min. 0 °C (32 °F) max. 60 °C (140 °F)
-20 °C tot 70 °C / -4 °F tot 158 °F
Standard Measurement Ranges
0-2,5 m/0-8 ft
-
-
-
Max Measurement Range
2,5 m/8 ft
-
-
-
Standard Cable Lengths
0,1, 0,2 m/4, 8in (LTU 301) 5, 10, 20 m/16, 33, 66 ft (openbel)
-
5, 10, 20 m/16, 33, 66 ft
15, 25 m/49, 82 ft
Diaphragm/Technology
Pneumatisch
-
-
Ultrasoon
Accuracy
4%
1%
-
-
Specific Approvals (except CE)
-
-
-
-
Liquid Density
-
-
-
-
Materials
-
-
Kabeltype: PVC A07VV -F3x1/ Kabeltype: H07RN-F3x1, oliebestendig
Polyfenyleensulfide (PPS) voor corrosiebestendigheid in de meeste vloeistoffen, gemonteerd in een roestvrijstalen (SS316) behuizing
Resolution
-
± 1 telling
-
-
Voltage Drop
Max 3,5 VDC
-
-
Display Type
3 ½-cijferig LCD, hoogte 17 mm/0,67 in
-
-
 
 
System Components
LTU 301 Open Bell
LI 531
NF 5
003S
Aansluitkast
Weight
-
-
-
-
 
 
Other
LTU 301 Open Bell
LI 531
NF 5
003S
Aansluitkast
Scaleable/Possible to change the measurement range
-
-
-
-
IP 66/67 50 mA max
Diameter
-
-
-
-
Diaphragm Protection
-
-
-
-
VFD Suitable
-
-
-
-
Lightning Protection
-
-
-
-
Degree of customization possibilities (range, cable etc.)
Laag
Laag
Laag
Laag
Sea Water Ready
-
-
-
-
Plug
-
Met of zonder Schuko-plug
-
 
 
UV Reactor
LTU 301 Open Bell
LI 531
NF 5
003S
Aansluitkast
Operating temperature (C/F)
-20 °C tot 70 °C / -4 °F tot 158 °F
Documentatie en hulpmiddelen

Interactieve hulpmiddelen

Technische productgegevens

Ontvang hier aanvullende technische informatie over uw Xylem-producten. Kan alleen worden bekeken in Internet Explorer.