Het lijkt erop dat u van United States komt, maar de huidige website die u wilt bezoeken is Netherlands. Wilt u van website wisselen?

Ja, graag. Nee. Ik wil op de huidige website blijven.

Hydrostatische en ultrasone niveauzenders LTU701

Overzicht Specificaties Industrieën en toepassingen Documentatie en hulpmiddelen
Overzicht

Overzicht

Producteigenschappen
  • Grote nauwkeurigheid waarborgt een betrouwbare invoer voor pompregeling
  • De instelbaarheid van het meetbereik maakt de LTU 701 aanpasbaar aan elke installatie en biedt een grotere nauwkeurigheid
  • Het zware gewicht maakt installatie eenvoudiger en veiliger en zorgt dat de zender minder wordt blootgesteld aan turbulentie
  • Ontworpen voor het minimaleren van verstopping en het reduceren van het aantal vereiste servicebezoeken
  • Ingebouwde bescherming tegen bliksem (geselecteerde onderdeelnummers) voor onweersgevoelige installatie
  • Standaard met ATEX/IECex- en cCSAus-goedkeuringen
  • Het hoge temperatuurbereik bereidt het aantal mogelijke installaties uit

DE VOLGENDE STAP OP HET VLAK VAN ROBUUSTE KWALITATIEF HOOGWAARDIGE NIVEAUMETINGEN

De Flygt LTU 701 is een moderne en technisch geavanceerde niveauzendereenheid die niets te wensen overlaat. Deze is ontworpen voor het afhandelen van voorgeconfigureerde hoogperformante prestatiemetingen en biedt een nieuwe baanbrekende configureerbaarheid en mogelijkheden voor schaalbaarheid en onderhoud via HART-communicatie en de Flygt HART-modem. De LTU 701 is extreem robuust en verkrijgbaar in tal van uitvoeringen, waaronder uitvoeringen met ingebouwde bliksembescherming. De LTU 701 is het paradepaardje in de Flygt-stal aan niveausensors!

Specificaties

Specificaties

Algemeen
LTU701
Stroomvoorziening/voeding
9-48 VDC
Uitgangssignaal
4-20 mA
Bedrijfstemperatuur
-20 °C tot 80 °C/ -4 °F tot 176 °F
Standaardmeetbereiken
0-3,5m/0-11ft 0-5m/0-16ft 0-10m/0-33ft 0-20m/0-66ft
Max. meetbereik
1000m/3300ft
Standaard kabellengtes
15, 20, 25, 35, 50m/ 49, 66, 82, 115, 164ft
Membraan/technologie
Piezoresistive/Hastelloy
Nauwkeurigheid
0,1%
Specifieke toelatingen (behalve CE)
ATEX/cCSAus
Systeemcomponenten
LTU701
Gewicht
Hoog
Overige
LTU701
Schaalbaar/mogelijk om het meetbereik te wijzigen
"Ja, d.m.v. HART vrijelijk schaalbaar beperkt tot 0-20 m (bereik min-max: 0,7-20 m, d.w.z. bereik metingen: min 0-0,7 m tot max 0-20 m"
Membraanbescherming
Grote doorvoergaten
Geschikt VFD
Ja
Bliksembescherming
Ingebouwde bliksembeveiliging (geselecteerde onderdeelnummers)
Mate van mogelijkheden voor wijziging (bereik, kabel enz.)
Hoog
Klaar voor zeewater
Ja
Industrieën en toepassingen

Industrieën en toepassingen

Aanbevolen industrieën en toepassingen

Afvalwatersystemen
Gebouwsystemen Afvalwatersystemen
Drukverhoging
Waterattracties Drukverhoging
Drukverhoging
Surf Rides Drukverhoging
Drukopvoering
Commerciële zwembaden Drukopvoering
Hydro-elektrisch
Energie en stroom Hydro-elektrisch
Nucleair
Energie en stroom Nucleair
Kolen
Energie en stroom Kolen
Regenwaterbeheersystemen
Regenwater en overstromingen Regenwaterbeheersystemen
Ontwateringspompen voor regenwater
Regenwater en overstromingen Ontwateringspompen voor regenwater