Het lijkt erop dat u van United States komt, maar de huidige website die u wilt bezoeken is Netherlands. Wilt u van website wisselen?

Ja, graag. Nee. Ik wil op de huidige website blijven.

Hydrostatische en ultrasone niveauzenders LSU100

Overzicht Specificaties Industrieën en toepassingen Documentatie en hulpmiddelen
Overzicht

Overzicht

Producteigenschappen
  • Geschikt voor vloeistoffen met extreme temperaturen en vloeistoffen met veel vuil en zelfs modder, aangezien deze boven de vloeistof worden geplaatst 
  • Een ruim bedrijfsbereik maakt deze zenders geschikt voor een breed scala aan installaties
  • Grote nauwkeurigheid waarborgt een betrouwbare invoer voor pompregeling
  • ATEX- en FM/CSA-goedkeuringen voor een ruimere inpassing met betrekking tot projectspecificaties

VOOR CONTACTLOZE NIVEAUMETING

De ultasone Flygt LSU 100-niveauzender is ontworpen voor bevestiging boven een vloeistof en meet de afstand tot het vloeistofoppervlak. Wanneer deze zijn geprogrammeerd met gegevens over het vat, de put of het open kanaal, berekent de LSU 100 het niveau, de inhoud of het debiet en wordt er een signaal van 4-20 mA afgegeven dat in verhouding staat tot de gekozen variabele. LSU 100 is een tweedradige zender die kan worden aangesloten op elke geschikte gelijkstroomvoedingsbron via een in de fabriek aangebracht kabel. De Flygt-regeleenheden zijn ontworpen voor een dergelijk gebruik met de LSU 100-zender. U kunt de LSU 100-zender bevestigen in een gevaarlijk gebied op voorwaarde dat deze wordt gevoed via een beschermde voeding.

Specificaties

Specificaties

Algemeen
LSU100
Stroomvoorziening/voeding
12-40 VDC
Uitgangssignaal
4-20 mA
Bedrijfstemperatuur
-40 °C tot 60 °C; -40 °F tot 140 °F
Standaardmeetbereiken
5-0 m/16-0 ft, 10-0 m/33-0 ft
Max. meetbereik
10 m/33 ft
Standaard kabellengtes
20 m/66 ft
Membraan/technologie
Ultrasoon
Nauwkeurigheid
0,25%
Specifieke toelatingen (behalve CE)
ATEX/FM/CSA
Overige
LSU100
Schaalbaar/mogelijk om het meetbereik te wijzigen
Ja, door HART
Geschikt VFD
Ja
Mate van mogelijkheden voor wijziging (bereik, kabel enz.)
Laag
Klaar voor zeewater
Ja