Het lijkt erop dat u van United States komt, maar de huidige website die u wilt bezoeken is Netherlands. Wilt u van website wisselen?

Ja, graag. Nee. Ik wil op de huidige website blijven.

Niveauschakelaars ENM-10-niveauschakelaar

Overzicht Specificaties Industrieën en toepassingen Documentatie en hulpmiddelen
Overzicht

Overzicht

Producteigenschappen
  • Eenvoudige methode voor de meeste niveauregelingstoepassingen en toch zeer betrouwbaar met een indrukkende staat van dienst
  • Verkrijgbaar in verschillende versies, afhankelijk van het medium dat wordt gebruikt, de benodigde kabellengte en vereiste goedkeuringen
  • Voor EX-toepassingen is er een zwarte ENM-10 EX verkrijgbaar met ATEX- en IECEx-goedkeuringen

ZO EENVOUDIG EN TOCH ZO BETROUWBAAR

Correcte niveauregeling is van essentieel belang voor operationele betrouwbaarheid. Een gebrek aan correcte regeling kan leiden tot een ontoepasselijke werking, pompschade of, in het ergste geval, overstroming met milieugevolgen en economische gevolgen. Met vele jaren aan ervaring en talloze tevreden gebruikers, is de Flygt ENM-10 de natuurlijke keuze voor niveauregeling.

DE IDEALE KEUZE

De Flygt ENM-10-niveauregelaars zijn de ideale keuze voor de meeste niveauregelingstoepassingen, zoals pompstations voor afvalwater en bij pompen voor grondwater- of drainagedoeleinden. Wanneer het vloeistofniveau de regelaar bereikt, kantelt de bol en wordt er een interne microschakelaar geactiveerd. Deze start of stopt de pomp of stelt een alarmvoorziening in werking.

Specificaties

Specificaties

Algemeen
Standaard
EX
Stroomvoorziening/voeding
Onderbrekingscapaciteit: AC: 250 V/10 A resistieve belasting AC: 250 V/3 A inductieve belasting bij cosφ = 0,5 DC: 24 V/10 mA min., 6 A max. Houd er rekening mee dat lokale voorschriften de spanning kunnen beperken.
Onderbrekingscapaciteit: AC: 250 V/10 A resistieve belasting AC: 250 V/3 A inductieve belasting bij cosφ = 0,5 DC: 24 V/10 mA min., 6 A max. Houd er rekening mee dat lokale voorschriften de spanning kunnen beperken.
Bedrijfstemperatuur
Min. 0 °C (32 °F) max. 60 °C (140 °F)
Min. 0 °C (32 °F), Max. 60 °C (140 °F)
Standaard kabellengtes
6, 13, 20, 30 of 50 m* (20, 42, 65,100 of 167 ft.) *Andere kabellengtes en vloeistofdichtheden zijn op verzoek beschikbaar.
6, 13, of 20 m (20, 42 of 65 ft.)
Specifieke toelatingen (behalve CE)
CSA
ATEX/IECEX
Vloeistofdichtheid
Tussen 0,95 en 1,10 g/cm³* *Andere kabellengtes en vloeistofdichtheden zijn op verzoek beschikbaar.
Tussen 0,95 en 1,10 g/cm³
Materialen
Kast: polypropyleen, buigbelasting: EPDM-rubber, kabel: speciaal bestanddeel PVC & NBR/PVC
Kast: geleidend polypropyleen/koolstof, buigreliëf: NBR/PVC, kabel: NBR/PVC
Overige
Standaard
EX
Mate van mogelijkheden voor wijziging (bereik, kabel enz.)
Hoog
Laag
Industrieën en toepassingen

Industrieën en toepassingen

Aanbevolen industrieën en toepassingen

Afvalwatersystemen
Gebouwsystemen Afvalwatersystemen
Drukverhoging
Waterattracties Drukverhoging
Drukverhoging
Surf Rides Drukverhoging
Drukopvoering
Commerciële zwembaden Drukopvoering
Hydro-elektrisch
Energie en stroom Hydro-elektrisch
Nucleair
Energie en stroom Nucleair
Mijnbouw
Bron / Bronwater Mijnbouw
Kolen
Energie en stroom Kolen
Noodafvoer van hoogwater
Regenwater en overstromingen Noodafvoer van hoogwater
Hoogwaterwaarschuwingsmonitor
Regenwater en overstromingen Hoogwaterwaarschuwingsmonitor
Regenwater monitoring
Regenwater en overstromingen Regenwater monitoring
Bronwaterinname en toevoer van proceswater
Algemene industriële toepassingen Bronwaterinname en toevoer van proceswater
Bypass- en back-up-pompen
Algemene industriële toepassingen Bypass- en back-up-pompen
Noodafvoer van hoogwater
Algemene industriële toepassingen Noodafvoer van hoogwater
Regenwaterbeheersystemen
Regenwater en overstromingen Regenwaterbeheersystemen
Ontwateringspompen voor regenwater
Regenwater en overstromingen Ontwateringspompen voor regenwater
Afvalwater
Residentieel Afvalwater
Drainage
Residentieel Drainage
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
Documenten

Flygt ENM-10 liquid level regulators.pdf

Gerelateerde producten en diensten