Het lijkt erop dat u van United States komt, maar de huidige website die u wilt bezoeken is Netherlands. Wilt u van website wisselen?

Ja, graag. Nee. Ik wil op de huidige website blijven.

Overzicht Specificaties Industrieën en toepassingen Documentatie en hulpmiddelen
Overzicht

Overzicht

Producteigenschappen
  • Compact en eenvoudig te gebruiken
  • Voorgedefinieerde configuraties voor een groot aantal toepassingen en gebruikers
  • Intuïtieve gebruikersinterface
  • Verschillende communicatieopties

COMPLEXITEIT INDAMMEN MET EENVOUD

Het mooie van Flygt MyConnect is dat het systeem alle functionaliteit biedt die u nodig hebt in een pompstation voor maximaal vier pompen, waaronder een overstromingsvoorziening en pompreiniging. Analoge en digitale ingangen maken gegevensverzameling en -beheer mogelijk voor een breed scala aan metingen en toepassingen.

Flygt MyConnect is compact en eenvoudig te gebruiken en is verkrijgbaar als een Remote Terminal Unit (RTU) of in een uitvoering voor wandmontage. MyConnect Wall is een weersbestendige buitenversie voor intelligent pompstationstoezicht en geschikt voor water en afvalwater. Als u de voorkeur geeft aan montage in een regelkast, bent u met de kleine voetafdruk van de Flygt MyConnect RTU aan het goede adres voor een zeer efficiënte montage en installatie.

HET VOLLEDIGE OVERZICHT DAT U NODIG HEBT

Het Flygt MyConnect HMI-scherm is special ontworpen door water- en afvalwaterexperts van Flygt zodat u beschikt over het type snelle, intuïtieve pompregelgegevens dat u nodig hebt. In een oogopslag beschikt u over een overzicht van bruikbare, realtime gegevens voor locatiebezoeken, evaluaties en correcties op afstand. Alle belangrijke gegevens worden verzameld in een intuïtieve interface, waarmee u de daadwerkelijke prestaties van uw station nagenoeg onmiddellijk kunt bewaken.

Het Flygt HMI-scherm biedt een dashboardoverzicht van essentiële gegevens en maakt het gemakkelijker om apparatuur te bewaken, problemen op te lossen, trends in kaart te brengen en om storingen te diagnosticeren en verhelpen.

Specificaties

Specificaties

General
RTU
HMI
Power supply
11-30 V DC / 24 V AC
24 +/- 20% V DC
Interface
1 x modem of 1 x RS-232/485 wifi 2 x RS485 1 x USB
7” TFT / resolutie 800 x 480 pixels 16,7 m kleur
I/O
Standaard: 6DI, 2DO, 3AI Max: 32DI, 32DO, 16AI, 16AO
Temperature
-20 ° … 60 °C (-4 … 140 °F)
-20 °C … 50 °C (-4 °F … 122 °F)
Mounting
DIN-rail
Opening in paneel 192 x 138 mm (B x H)
Approvals
CE, cUL, UL
CE, cUL, UL
Communication
RTU
HMI
Protocols
Modbus® RTU-modus, AquaCom™ of COMLI
CAN-bus, CANopen-protocol, Modbus RTU
Materials Of Construction
RTU
HMI
Enclosure
IP 20
IP 66 frontpaneel (O-ringafdichting) / NEMA 4
Industrieën en toepassingen

Industrieën en toepassingen

Aanbevolen industrieën en toepassingen

Afvalwatersystemen
Gebouwsystemen Afvalwatersystemen
Drukverhoging
Waterattracties Drukverhoging
Drukverhoging
Surf Rides Drukverhoging
Drukopvoering
Commerciële zwembaden Drukopvoering
Wellpoint-ontwatering
Bouwterreintoepassingen Wellpoint-ontwatering
Noodafvoer van hoogwater
Bouwterreintoepassingen Noodafvoer van hoogwater
Slib-pompen
Afvalwater > Slibverwerking Slib-pompen
Regenwaterbeheersystemen
Regenwater en overstromingen Regenwaterbeheersystemen
Ontwateringspompen voor regenwater
Regenwater en overstromingen Ontwateringspompen voor regenwater
Afvalwater
Residentieel Afvalwater
Drainage
Residentieel Drainage
Slib-pompen
Afvalwater > Slibverwerking Slib-pompen
Regenwaterbeheersystemen
Regenwater en overstromingen Regenwaterbeheersystemen
Ontwateringspompen voor regenwater
Regenwater en overstromingen Ontwateringspompen voor regenwater
Noodafvoer van hoogwater
Bouwterreintoepassingen Noodafvoer van hoogwater
Noodafvoer van hoogwater
Regenwater en overstromingen Noodafvoer van hoogwater
Noodafvoer van hoogwater
Algemene industriële toepassingen Noodafvoer van hoogwater
Afvalwater
Residentieel Afvalwater
Pompen en behandeling openbaar afvalwater
Gemeentelijk water en afvalwater Pompen en behandeling openbaar afvalwater
Slib-pompen
Afvalwater > Slibverwerking Slib-pompen
Regenwaterbeheersystemen
Regenwater en overstromingen Regenwaterbeheersystemen
Ontwateringspompen voor regenwater
Regenwater en overstromingen Ontwateringspompen voor regenwater
Noodafvoer van hoogwater
Bouwterreintoepassingen Noodafvoer van hoogwater
Noodafvoer van hoogwater
Regenwater en overstromingen Noodafvoer van hoogwater
Noodafvoer van hoogwater
Algemene industriële toepassingen Noodafvoer van hoogwater
Afvalwater
Residentieel Afvalwater
Pompen en behandeling openbaar afvalwater
Gemeentelijk water en afvalwater Pompen en behandeling openbaar afvalwater
Documentatie en hulpmiddelen

Documentatie en hulpmiddelen

Interactieve hulpmiddelen

Technische productgegevens

Ontvang hier aanvullende technische informatie over uw Xylem-producten. Kan alleen worden bekeken in Internet Explorer.

Specificatie

Documenten

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.