Het lijkt erop dat u van United States komt, maar de huidige website die u wilt bezoeken is Netherlands. Wilt u van website wisselen?

Ja, graag. Nee. Ik wil op de huidige website blijven.

Overzicht Specificaties Industrieën en toepassingen Documentatie en hulpmiddelen
Overzicht

Overzicht

Producteigenschappen
  • Compacte en robuuste, enkele of dubbele pompregelaar
  • Perfect voor kleine woongebieden
  • Modulair met scherm, communicatie en omkastingen zijn verkrijgbaar als opties

ROBUUSTE EN FLEXIBELE REGELING VOOR KLEINE POMPSTATIONS

De Flygt FGC is een compacte en robuuste, enkele of dubbele pompregelaar voor systemen tot 5,5 kW. U kunt deze aanpassen en van accessoires voorzien op basis van de specifieke behoeften van uw pompstation. De betaalbaar geprijsde FGC-regelaar is perfect voor kleine woongebieden op nagenoeg elke locatie en is ideaal voor rioolsystemen onder druk. Functies zoals display, communicatie, buitenkast of andere accessoires kunnen naar behoefte worden toegevoegd. Een ingebouwde verwarmer is een voorbeeld van onze toewijding op het vlak van het voldoen aan behoeften van gebruikers. 

HOUD VERBINDING MET UW POMPSTATION

Alarmen worden lokaal weergegeven in het alarmlogboek en worden onmiddellijk via een sms of aan een SCADA-systeem doorgegeven. Als onderdeel van de pompbewaking genereert de Flygt FGC alarmen in verschillende situaties. Een alarm kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt door een hoge pompmotortemperatuur of door een interne bewakingsstoring. In combinatie met een SCADA-system, kunt u uw operationele kosten reduceren en krijgt u de beschikking over totale regeling van uw gehele pompstation.

Specificaties

Specificaties

Algemeen
FGC200
FGC300
Stroomvoorziening
3 x 400 VAC 50/60 Hz
1-fase 120–240 VAC 50/60 Hz of 3-fase met neutraal 3 x 200–460 VAC 50/60 Hz of 3-fase zonder neutraal: 3 x 400 VAC 50/60 Hz
Interface
LCD-display, LED-indicatoren
LCD-display, LED-indicatoren
I/O
Startschakelaar, stopschakelaar, niveauschakelaar hoog, thermocontact, analoog niveau 4-20 mA, alarmrelaisuitvoer
Startschakelaar, stopschakelaar, niveauschakelaar hoog, thermocontact, analoog niveau 4-20 mA, algemene input, algemene output
Temperatuur
-20 ºC tot +45 ºC
-20 ºC tot +45 ºC
Bevestiging
Wand
Wand
Goedkeuringen
CE
CE
Constructiematerialen
FGC200
FGC300
Behuizing
IP 54
IP 55
Communicatie
FGC200
FGC300
Protocols
AquaCom, SMS
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
Documenten