Het lijkt erop dat u van United States komt, maar de huidige website die u wilt bezoeken is Netherlands. Wilt u van website wisselen?

Ja, graag. Nee. Ik wil op de huidige website blijven.

Genyo-systeem voor elektrische pompregeling en bescherming

Overzicht Specificaties Industrieën en toepassingen Documentatie en hulpmiddelen
Overzicht

Overzicht

Producteigenschappen
  • Aflevering: tot 10 m³/u
  • Stroom: maximaal 2,20 kW

Genyo, het nieuwe assortiment compacte elektronische apparaten, druk-/debietschakelaars voor regeling en bescherming van elektrische pompen. Genyo wordt geregeld via een elektronisch circuit en bestaat uit een membraan en een neutraliserend veersysteem dat is geïntegreerd met debiet- en druksensors. Genyo maak automatische regeling mogelijk van het starten en stopzetten van pompen op basis van de daadwerkelijke watervraag, zodat eventuele drukschommelingen op bezorgingspunten met een constant werkingspunt worden voorkomen. Genyo integreert meerdere systeemregelingen in één enkel apparaat. Verkrijgbaar in twee versies: 8A met drie vaste startdrukwaarden (GENYO 8A) en 16A met automatisch herstarten (GENYO 16A).

Specificaties

  • Aflevering: tot 10 m³/u
  • Stroomvoorziening: zowel eenfasige als driefasige 50 en 60 Hz
  • Stroom: maximaal 2,20 kW
  • Maximale bedrijfsdruk: 10 bar
  • Temperatuur van de gepompte vloeistof: tot 60 °C
Specificaties

Specificaties

Specificaties
Genyo
Afgifte
tot hoogstens 10 m³/u
Netvoeding
zowel eenfasig als driefasig 50 en 60 Hz
Vermogen
tot hoogstens 2,20 kW
Maximale bedrijfsdruk
10 bar
Temperatuur van gepompte vloeistof
tot 60 °C
Industrieën en toepassingen

Industrieën en toepassingen

Aanbevolen industrieën en toepassingen

Veewaterpompen
Vee en pluimvee Veewaterpompen
Documentatie en hulpmiddelen

Brochures