Het lijkt erop dat u van United States komt, maar de huidige website die u wilt bezoeken is Netherlands. Wilt u van website wisselen?

Ja, graag. Nee. Ik wil op de huidige website blijven.

Stroomregelaarkleppen en -fittingen Flo-Control kleppen

Overzicht Industrieën en toepassingen Documentatie en hulpmiddelen
Overzicht

Overzicht

Producteigenschappen
  • Ijzer met geschroefde en geflensde uiteinden of bronzen kleppen met zetelaansluitingen.
  • Asbestvrije pakking en spiraalgewonden pakking

B&G Flo-Control kleppen worden gebruikt om vrije verval te voorkomen in gedwongen waterverloopsystemen en zomer-winter bediening mogelijk te maken van indirecte waterverwarmers. Flo-Control kleppen in NPT-maten van 3/4” to 2” zijn gemaakt in rechte-hoekpatronen om te installeren in horizontale of verticale leidingen. Grotere maten kunnen in rechte of hoekpatronen uitgerust worden. Verwijderbare bovensluiting maakt reiniging en onderhoud eenvoudig zonder verwijdering van leidingaansluitingen. Handmatige bedieningspositie voor verticale liftschijf om zwaartekrachtcirculatie mogelijk te maken

Industrieën en toepassingen

Industrieën en toepassingen

Aanbevolen industrieën en toepassingen

HVAC-verwarming
Gebouwsystemen HVAC-verwarming
HVAC-koeling
Gebouwsystemen HVAC-koeling
Documentatie en hulpmiddelen