Overzicht
Producteigenschappen
- Voor het in serie aansluiten van twee of meer pompen voor een extra hoge opvoerhoogte
- Verkrijgbaar voor pompen uit de Flygt 2000- of 2600-serie (BS-versie)
- Voor gebruik met slang- en leidingaansluitingen
Flygt-tandemaansluitingen
Tandemaansluiteenheden zijn verkrijgbaar voor Flygt-pompen in de BS 2000- en BS 2600-serie en vervangen de zeef bij de pompinlaat om aansluiting mogelijk te maken van een slang, koppelingen met schroefdraad en Victaulic-componenten.
In serie aangesloten pompen
- De kop van elke in serie aangesloten pomp wordt opgeteld bij de totale kopprestaties
- De pompen kunnen identiek of van andere typen zijn op voorwaarde dat elke pomp geschikt is voor de vereiste ontwerpcapaciteit
- De totale kopwaarde mag de limieten voor de pompen, slangen en andere apparatuur niet overschrijden