Het lijkt erop dat u van United States komt, maar de huidige website die u wilt bezoeken is Netherlands. Wilt u van website wisselen?

Ja, graag. Nee. Ik wil op de huidige website blijven.

LBX-serie UV-desinfectiesysteem

Overzicht Specificaties Industrieën en toepassingen Documentatie en hulpmiddelen
Overzicht

Beschikbaar voor verhuur

Overzicht

Producteigenschappen
  • Geschikt voor de desinfectie van vuilwater, waterhergebruik, drinkwater en industrieel water
  • Maximum debietsnelheid 2,100 m³/u (13 MGD)
  • Gevalideerde prestatie door geavanceerde bioassay conform USEPA’s UVDGM (2006), IUVA Protocol (2011) en NWRI-richtlijnen (2003/2012) 
  • Hoog-efficiënte Ecoray UV-lamp en ballasttechnologie
  • OptiDose besturing - Xylem’s Wedeco besturingsfilosofie op basis van werkelijke intensiteit
  • Gebruiksvriendelijk UV-systeem met EcoTouch of programmeerbare logische controller en SCADA-communicatie 
  • Niet-chemisch, geautomatiseerd, mechanisch afstrijksysteem
  • OptiCone™ omloopleiding

Uitgebreid getest en duurzaam

De Xylem Wedeco LBX-serie is een beproefde, compacte UV-oplossing voor de desinfectie van vuilwater, waterhergebruik, oppervlaktewater, proceswater en andere lage UV-overdragende vloeistoffen wanneer de voorkeur uitgaat naar een UV-systeem met gesloten kuip.

De LBX-serie heeft wereldwijd zijn bruikbaarheid aangetoond in meer dan 1.000 installaties voor verschillende vuilwater-, waterhergebruik-, drinkwater- en industriële toepassingen. 

LBX UV-systemen zijn uitgebreid getest om tegemoet te komen aan de U.S. Environmental Protection Agency’s UV Disinfection Guidance Manual (USEPA’s UVDGM, 2006) en de richtlijnenvan het National Water Research Institute (NWRI) waardoor de strengste California Title-22 Waterhergebruikstandaarden bereikt worden. De uitgebreide validatie toont bewezen desinfectieprestatie voor een breed bereik van UV-overdrachtswaarden (UVT) en verschillende doelorganismen zoals het Adenovirus.

Daarnaast bewaakt OptiDose, de sensorgebaseerde, realtime doseringscontroller, bedieningscondities waaronder stroom, UV-overdracht en UV-intensiteit. Met bewezen besturingslogica beperkt OptiDose de energieconsumptie tot de minimaal noodzakelijke hoeveelheid om aan doseringsvereisten te voldoen. Er worden geen veronderstellingen gemaakt wat betreft procesparameters, maar kostenbesparingen en desinfectievertrouwen worden ten alle tijde verzekerd.

Het LBX UV automatische afstrijksysteem werkt zonder toegevoegde reinigingschemicaliën. De Ecoray-lampen die in de LBX-serie gebruikt worden, hebben een verminderd kwikgehalte en verbruiken minder energie waardoor de CO2-uitstoot verder verminderd wordt.

Hoge efficiëntie en aanpasbaarheid

Voor verbeterde rendabiliteit en maximale duurzaamheid, gebruiken de Xylem's Wedeco LBX UV-systemen lage druk, hoge output, amalgaam Ecoray® UV-lampen en ballasten. In combinatie met variabele vermogensopties, resulteert de Ecoray-technologie in uitstekende energie-efficiëntie onder alle bedieningsomstandigheden. Vooral in gedimde modus bereiken ze energiebesparingen tot 20% in vergelijking met bestaande technologieën. Verder hebben de L-vormige eenheden de gepatenteerde Opticone-omloopleiding waardoor hydraulica gemaximaliseerd wordt.

De LBX-serie biedt verschillende maten (13 x CE, 9 x cUL standaard) waardoor het ontwerp aangepast kan worden aan het noodzakelijke stroombereik. Alternatieve U, Z en L-vormige reactoren, zorgen samen met DN- of ANSI- flenzen voor maximale flexibiliteit om in lokaalspecifieke leidingstelsels te passen. Voor L-vormige systemen verbetert de gepatenteerde OptiCone-omloopleiding de algehele hydraulica waardoor de impact van inlaatpijpcondities verwaarloosbaar en installatievereisten vereenvoudigd worden.

Daarnaast kunnen de systemen binnen of buiten in verschillende richtingen (horizontaal, verticaal, uitlaatflensrotatie) geïnstalleerd worden. Met verschillende bedieningsmodussen, kasttypes, en SCADA-communicatietypes, kan de LBX-serie eenvoudig aan specifieke loactievereisten aangepast worden. De besturingskast kan binnen of buiten geplaatst worden, zelfs bij hoge omgevingstemperaturen, met een optionele roestvrijstalen omheining en airconditioning.

Het Wedeco LBX-serie UV-systeem maximaliseert bruikbaarheid met minimaal onderhoud. De EcoTouch-controller combineert alle sensorsignalen, alarmen, SCADA-connectiviteit en OptiDose gesloten-lusregeling voor de eenvoudigste bewaking en regeling. Een offline-reinigingssysteem houdt de buizen schoon waardoor manuele reiniging tot een minimum beperkt wordt. De Ecoray UV-lampen hebben een gegarandeerde levensduur van 14.000 u waardoor lamponderhoud verminderd wordt.

Specificaties

Specificaties

 
 
Algemene informatie
10
20
33
90e
120e
200e
400e
550e
850e
1000e
1500e
UV-transmissiebereik in % (1 cm)
20-98
20-98
20-98
20-98
20-98
20-98
20-98
20-98
20-98
20-98
20-98
Maximum debietsnelheid (m³/u / MGD)
10,2 / 45
21,7 / 96
29,3 / 129
83 / 365
127 / 559
216 / 951
347 / 1528
536 / 2360
717 / 3157
911 / 4011
1346 / 5926
UV-transmissiebereik in % (1 cm)
-
-
Maximum debietsnelheid (m³/u / MGD)
-
-
Validatietype
NWRI, UVDGM
-
NWRI, UVDGM
NWRI, UVDGM
NWRI, UVDGM
NWRI, UVDGM
NWRI, UVDGM
 
 
UV-lampen en monitoringsysteem
10
20
33
90e
120e
200e
400e
550e
850e
1000e
1500e
Lamptechnologie
Lagedruk
Lagedruk
Lagedruk
Lagedruk, amalgaam met hoge output
Lagedruk, amalgaam met hoge output
Lagedruk, amalgaam met hoge output
Lagedruk, amalgaam met hoge output
Lagedruk, amalgaam met hoge output
Lagedruk, amalgaam met hoge output
Lagedruk, amalgaam met hoge output
Lagedruk, amalgaam met hoge output
Vermogen per lamp
70 W
70 W
70 W
315 W
315 W
315 W
315 W
315 W
315 W
315 W
315 W
Aantal lampen per rij
3
6
8
4
6
10
16
24
32
40
60
Levensduur lamp (uren)
8760
8760
8760
14000
14000
14000
14000
14000
14000
14000
14000
Monitoring UV-intensiteit
kiemdodend, ÖNORM-conform
kiemdodend, ÖNORM-conform
kiemdodend, ÖNORM-conform
kiemdodend, ÖNORM-conform
kiemdodend, ÖNORM-conform
kiemdodend, ÖNORM-conform
kiemdodend, ÖNORM-conform
kiemdodend, ÖNORM-conform
kiemdodend, ÖNORM-conform
kiemdodend, ÖNORM-conform
kiemdodend, ÖNORM-conform
Regelingsfilosofie
constante output (100% vermogen)
constante output (100% vermogen)
constante output (100% vermogen)
OptiDose (effectieve op sensoren gebaseerde variabele lampoutput)
OptiDose (effectieve op sensoren gebaseerde variabele lampoutput)
OptiDose (effectieve op sensoren gebaseerde variabele lampoutput)
OptiDose (effectieve op sensoren gebaseerde variabele lampoutput)
OptiDose (effectieve op sensoren gebaseerde variabele lampoutput)
OptiDose (effectieve op sensoren gebaseerde variabele lampoutput)
OptiDose (effectieve op sensoren gebaseerde variabele lampoutput)
OptiDose (effectieve op sensoren gebaseerde variabele lampoutput)
Monitoring afzonderlijke lampen
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
Lamptechnologie
-
-
Vermogen per lamp
-
-
Aantal lampen per rij
-
-
Levensduur lamp (uren)
-
-
Lampcertificatie
derde partij bij veroudering en UV-C-output
derde partij bij veroudering en UV-C-output
derde partij bij veroudering en UV-C-output
derde partij bij veroudering en UV-C-output
derde partij bij veroudering en UV-C-output
derde partij bij veroudering en UV-C-output
derde partij bij veroudering en UV-C-output
derde partij bij veroudering en UV-C-output
derde partij bij veroudering en UV-C-output
derde partij bij veroudering en UV-C-output
Monitoring UV-intensiteit
-
-
Regelingsfilosofie
-
-
Monitoring afzonderlijke lampen
-
-
 
 
Uv-reactor
10
20
33
90e
120e
200e
400e
550e
850e
1000e
1500e
Beveiligingsklasse UV-reactor
IP54
IP54
IP54
IP 65 (NEMA 4X)
IP 65 (NEMA 4X)
IP 65 (NEMA 4X)
IP 65 (NEMA 4X)
IP 65 (NEMA 4X)
IP 65 (NEMA 4X)
IP 65 (NEMA 4X)
IP 65 (NEMA 4X)
Reinigingssysteem
automatisch, mechanisch (optioneel)
automatisch, mechanisch (optioneel)
automatisch, mechanisch (optioneel)
automatisch, mechanisch (optioneel)
automatisch, mechanisch (optioneel)
automatisch, mechanisch (optioneel)
automatisch, mechanisch (optioneel)
automatisch, mechanisch (optioneel)
automatisch, mechanisch (optioneel)
automatisch, mechanisch (optioneel)
automatisch, mechanisch (optioneel)
Reactormateriaal
Roestvrij staal 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Roestvrij staal 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Roestvrij staal 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Roestvrij staal 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Roestvrij staal 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Roestvrij staal 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Roestvrij staal 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Roestvrij staal 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Roestvrij staal 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Roestvrij staal 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Roestvrij staal 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Flensgrootte
DN 50
DN 80
DN 150 / ANSI 6”
DN 200 / ANSI 8”
DN 250 / ANSI 10”
DN 300 / ANSI 12”
DN 400 / ANSI 16”
DN 500/ ANSI 20”
Reactorlengte (m / in) bij benadering
930 / 37
930 / 37
930 / 37
1530 / 60
1530 / 60
1540 / 61
1540 / 61
1540 / 61
2400 / 95
2400 / 95
2400 / 95
Maximale werkdruk (bar/PSI)
16/232
16/232
16/232
16 / 232
10 / 145
10 / 145
10 / 145
10 / 145
10 / 145
10 / 145
10 / 145
Beveiligingsklasse UV-reactor
-
-
Reinigingssysteem
-
-
Reactormateriaal
-
-
Reactorlengte (m / in) bij benadering
-
-
Maximale werkdruk (bar/PSI)
-
-
 
 
UV-systeem besturingskast
10
20
33
90e
120e
200e
400e
550e
850e
1000e
1500e
Type ballast
Elektronisch, constante uitvoer (100% vermogen)
Elektronisch, constante uitvoer (100% vermogen)
Elektronisch, constante output (100% vermogen)
Elektronisch, zeer efficiënt, variabele output (50% tot 100% vermogen)
Elektronisch, zeer efficiënt, variabele output (50 tot 100% vermogen)
Elektronisch, zeer efficiënt, variabele uitvoer (50% tot 100% vermogen)
Elektronisch, zeer efficiënt, variabele uitvoer (50% tot 100% vermogen)
Elektronisch, hoog rendement, variabele uitvoer (50% tot 100% vermogen)
Elektronisch, hoog rendement, variabele output (50% tot 100% vermogen)
Elektronisch, zeer efficiënt, variabele uitvoer (50 tot 100% vermogen)
Elektronisch, zeer efficiënt, variabele output (50% tot 100% vermogen)
Regelaar
Microprocessor
Microprocessor
Microprocessor
EcoTouch of PLC
EcoTouch of PLC
EcoTouch of PLC
EcoTouch of PLC
EcoTouch of PLC
EcoTouch of PLC
EcoTouch of PLC
EcoTouch of PLC
Materiaal UV-systeem bedieningskast
Geverfd plaatstaal
Geverfde plaatstaal
Geverfde plaatstaal
Geverfd plaatstaal of roestvrijstaal
Geverfd plaatstaal of roestvrijstaal
Geverfd bladstaal of roestvrijstaal
Geverfd bladstaal of roestvrijstaal
Geverfd plaatstaal of roestvrijstaal
Geverfd bladstaal of roestvrijstaal
Geverfd plaatstaal of roestvrijstaal
Geverfd plaatstaal of roestvrijstaal
UV-elektrische normen
CE
CE
CE
CE, UL, cUL
CE, UL, cUL
CE, UL, cUL
CE, UL, cUL
CE, UL, cUL
CE, UL, cUL
CE, UL, cUL
CE, UL, cUL
Gemeenschappelijke weergaven
Systeemstatus, Lampstatus, Alarmmeldingen, Proceswaarden
Systeemstatus, lampstatus, alarmmeldingen, proceswaarden
Systeemstatus, lampstatus, alarmmeldingen, proceswaarden
Systeemstatus, lampstatus, alarmmeldingen, proceswaarden
Systeemstatus, Lampstatus, Alarmmeldingen, Proceswaarden
Systeemstatus, lampstatus, alarmmeldingen, proceswaarden
Systeemstatus, lampstatus, alarmmeldingen, proceswaarden
Systeemstatus, lampstatus, alarmmeldingen, proceswaarden
Systeemstatus, lampstatus, alarmmeldingen, proceswaarden
Systeemstatus, Lampstatus, Alarmmeldingen, Proceswaarden
Systeemstatus, lampstatus, alarmmeldingen, proceswaarden
UV-systeem besturingskast SCADA-communicatie
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
UV-elektriciteitseisen
230 V / 50 - 60 Hz (TN-S-net, TN-C-net)
230 V / 50 - 60 Hz (TN-S-net, TN-C-net)
230 V / 50 - 60 Hz (TN-S-net, TN-C-net)
CE: 400/230 +/- 10%, 50 Hz (TN-S Net) cUL: 480/277 +/- 10%, 60 Hz (5-draads WYE; L1,L2,L3,N,GND)
CE: 400/230 +/- 10%, 50 Hz (TN-S Net) cUL: 480/277 +/- 10%, 60 Hz (5-draads WYE; L1,L2,L3,N,GND)
CE: 400/230 +/- 10%, 50 Hz (TN-S Net) cUL: 480/277 +/- 10%, 60 Hz (5-draads WYE; L1,L2,L3,N,GND)
CE: 400/230 +/- 10%, 50 Hz (TN-S Net) cUL: 480/277 +/- 10%, 60 Hz (5-draads WYE; L1,L2,L3,N,GND)
CE: 400/230 +/- 10%, 50 Hz (TN-S Net) cUL: 480/277 +/- 10%, 60 Hz (5-draads WYE; L1,L2,L3,N,GND)
CE: 400/230 +/- 10%, 50 Hz (TN-S Net) cUL: 480/277 +/- 10%, 60 Hz (5-draads WYE; L1,L2,L3,N,GND)
CE: 400/230 +/- 10%, 50 Hz (TN-S Net) cUL: 480/277 +/- 10%, 60 Hz (5-draads WYE; L1,L2,L3,N,GND)
CE: 400/230 +/- 10%, 50 Hz (TN-S Net) cUL: 480/277 +/- 10%, 60 Hz (5-draads WYE; L1,L2,L3,N,GND)
Stroomverbruik (kW), ca.
0,34
0,6
0,76
1,72
2,38
3,7
5,69
8,33
11,19
13,84
25,57
Type ballast
-
-
Regelaar
-
-
Materiaal UV-systeem bedieningskast
-
-
UV-elektrische normen
-
-
Gemeenschappelijke weergaven
-
-
UV-systeem besturingskast SCADA-communicatie
-
-
UV-elektriciteitseisen
-
-
Stroomverbruik (kW), ca.
-
-
Beschermingsklasse
-
IP 54
IP 54
IP 54 / cUL-type 12 (4X optioneel)
IP 54 / cUL-type 12 (4X optioneel)
IP 54 / cUL-type 12 (4X optioneel)
IP 54 / cUL-type 12 (4X optioneel)
IP 54 / cUL-type 12 (4X optioneel)
IP 54 / cUL-type 12 (4X optioneel)
IP 54 / cUL-type 12 (4X optioneel)
IP 54 / cUL-type 12 (4X optioneel)
Beschermingsklasse
-
-
Industrieën en toepassingen

Industrieën en toepassingen

Aanbevolen industrieën en toepassingen

Afvalwatersystemen
Gebouwsystemen Afvalwatersystemen
Advanced Oxidation Process (AOP)
Hergebruik > Derde behandeling Advanced Oxidation Process (AOP)
Desinfectie
Drinkbaar / drinkwater Desinfectie
Desinfectie
Regenwater en overstromingen Desinfectie
Desinfectie
Ontzilting Desinfectie
Advanced Oxidation Process (AOP)
Hergebruik > Derde behandeling Advanced Oxidation Process (AOP)
Desinfectie
Drinkbaar / drinkwater Desinfectie
Desinfectie
Regenwater en overstromingen Desinfectie
Desinfectie
Hergebruik Desinfectie
Desinfectie
Ontzilting Desinfectie
Afvalwater
Residentieel Afvalwater
Pompen en behandeling openbaar afvalwater
Gemeentelijk water en afvalwater Pompen en behandeling openbaar afvalwater
Advanced Oxidation Process (AOP)
Hergebruik > Derde behandeling Advanced Oxidation Process (AOP)
Desinfectie
Drinkbaar / drinkwater Desinfectie
Desinfectie
Regenwater en overstromingen Desinfectie
Desinfectie
Hergebruik Desinfectie
Desinfectie
Ontzilting Desinfectie
Afvalwater
Residentieel Afvalwater
Pompen en behandeling openbaar afvalwater
Gemeentelijk water en afvalwater Pompen en behandeling openbaar afvalwater
Documentatie en hulpmiddelen

Documentatie en hulpmiddelen

Documenten