Sanitaire Silver Serie II LP membraanschijf diffusers

Overzicht Specificaties Industrieën en toepassingen Documentatie en hulpmiddelen
Overzicht
  • Low-pressure Silver Series II LP membrane disc diffuser

Overzicht

Producteigenschappen
  • Ideaal voor sludge en andere zware toepassingen
  • Lage drukversie van het Sanitaire Silver Serie II-membraan
  • Verwerkt luchtstroom tot 17 Nm (3)/u (10 scfm), met minimaal drukverlies.

Betrouwbare, lage druk diffusers

De Sanitaire Silver Serie II LP is een 9-inch lage drukversie van het Silver Serie II-membraan en heeft een aangepast spleetpatroon om luchtstroom tot 17 Nm(3)/h (10 scfm) te verwerken, gelijk aan 11 standaard kubieke ft per minuut met minimaal drukverlies.

Lager energieverbruik en verhoogde bedrijfsefficiëntie worden mogelijk gemaakt door de unieke membraanvorm, geïntegreerde O-ring en bovenafsluitende geschroefde borgring die lekkage uitschakelt. Een hoog effectief, geïntegreerde keerklep maakt het mogelijk om beluchtingszones uit te schakelen voor lucht-aan/lucht-uit toepassingen.

Sanitaire gepatenteerde leidingkoppelingen zijn ontworpen om thermische expansie en contractie, waterslag en andere dynamische spanningen te weerstaan, terwijl leidingsteunen eindeloze hoogte-aanpassing mogelijk maken voor nauwkeurige grid-vlakheid.

Specificaties

Specificaties

Industrieën en toepassingen

Industrieën en toepassingen

Aanbevolen industrieën en toepassingen

Afvalwatersystemen
Gebouwsystemen Afvalwatersystemen
Afvalwaterbehandeling
Farmaceutisch / Biofarmaceutisch Afvalwaterbehandeling
Afvalwater
Residentieel Afvalwater
Documentatie en hulpmiddelen

Documentatie en hulpmiddelen