Het lijkt erop dat u van United States komt, maar de huidige website die u wilt bezoeken is Netherlands. Wilt u van website wisselen?

Ja, graag. Nee. Ik wil op de huidige website blijven.

< Alles bekijken in Drainage en afwatering
Overzicht Specificaties Industrieën en toepassingen Documentatie en hulpmiddelen
Overzicht

Overzicht

Producteigenschappen

Douche-afvoersystemen

Een compact douche-afvoersysteem voor volledige capaciteit. Schakelt automatisch in zodra het water start en schakelt uit wanneer het water wordt gestopt. Geactiveerd via een Rule-A-Matic®-vlotterschakelaar. Verkrijgbaar met één inlaatpoort en drie inlaatpoorten die verschillende combinaties voor inlaatslangen bieden. Andere voorzieningen zijn een doorzichtig schroefdeksel, een verwijderbare zeef voor eenvoudige reiniging en een interne terugslagklep die terugstroming voorkomt.

Specificaties

Specificaties

 
 
Models
97
97-24
98
98-24
Ports
Single Port Inlet 12v
Single Port Inlet 24v
Multi-Port Inlet 12v
Multi-Port Inlet 24v
Flow Rate
500 (gph) 1893 (lph)
500 (gph) 1893 (lph)
800 (gph) 3028 (lph)
800 (gph) 3028 (lph)
Inlet Ports
1 1/2 (inches) 38 (mm)
1 1/2 (inches) 38 (mm)
3/4, 3/4, 1, 1 1/8, 1 1/2 (inches) 19, 19, 25, 28.6, 38 (mm)
3/4, 3/4, 1, 1 1/8, 1 1/2 (inches) 19, 19, 25, 28.6, 38 (mm)
Discharge
3/4 (inch) 19 (mm)
3/4 (inch) 19 (mm)
3/4 (inch) 19 (mm)
3/4 (inch) 19 (mm)
Dimensions (L x W x H)
8 1/4 x 9 1/2 x 5 1/2 (inches) 209.5 x 241 x 140 (mm)
8 1/4 x 9 1/2 x 5 1/2 (inches) 209.5 x 241 x 140 (mm)
8 1/4 x 11 1/4 x 5 1/2 (inches) 209.5 x 286 x 140 (mm)
8 1/4 x 11 1/4 x 5 1/2 (inches) 209.5 x 286 x 140 (mm)
Voltage
12 (Vdc)
24 (Vdc)
12 (Vdc)
24 (Vdc)
Amp Draw
1.9 (amp)
0.9 (amp)
2.8 (amp)
1.3 (amp)
Fuse Size
2.5 (amp)
1.5 (amp)
5 (amp)
2.5 (amp)
Industrieën en toepassingen

Industrieën en toepassingen

Aanbevolen industrieën en toepassingen

Recreatievaartuigen
Recreational Boats & Vehicles Recreatievaartuigen
Documentatie en hulpmiddelen

Technische brochure