Het lijkt erop dat u van United States komt, maar de huidige website die u wilt bezoeken is Netherlands. Wilt u van website wisselen?

Ja, graag. Nee. Ik wil op de huidige website blijven.

< Alles bekijken in Ventilatoren

Inline ventilators van Rule

Overzicht Specificaties Industrieën en toepassingen
Overzicht

Overzicht

Producteigenschappen
  • Efficiënte luchtstroom met hoog volume
  • Stille werking
  • Geringe stroomafname
  • Opschuifaansluiting voor inlaat- en uitlaatleidingwerk
  • Afgedichte motoras voor vochtbescherming
  • Corrosiebestendig, vernikkeld motorhuis
  • IMCI (CE)
  • Voldoet aan USCG 183.410: ontstekingsbescherming

Inline ventilator van Rule – voor leidingwerk van 3" of 4"

Deze ventilators zijn ontworpen voor een efficiënte werking met hoge output en zijn voorzien van onze exclusieve asafdichtingen aan de voor- en achterzijde en corrosiebestendige motorbehuizingen voor een lange levensduur. Inline ventilators van Rule zijn compact en gemakkelijk te installeren op elk vlak oppervlak. Ze zorgen voor een hogere luchtstroom en een stiller bedrijf dan standaardventilators. Voor internationale en Amerikaanse markt.

Specificaties

Specificaties

 
 
Models
140
140-24V
240
240-24V
Body Materials
Corrosion resistant, nickel-plated motor housing
Corrosion resistant, nickel-plated motor housing
Corrosion resistant, nickel-plated motor housing
Corrosiebestendig, vernikkeld motorhuis
Flow Rate
135 CFM @ Open Flow
135 CFM @ Open Flow
235 CFM @ Open Flow
235 CFM @ geopende stroom
Voltage
13.6 (Vdc)
27.2 (Vdc)
13.6 (Vdc)
27,2 (V dc)
Fuse Size
4 (amp)
2.5 (amp)
7 (amp)
4 (amp)
Amp Draw
2.9 (amp)
1.7 (amp)
4.3 (amp)
2,4 (amp)
Dimensions (H x W x D)
76 x 127 x 81 (mm)
76 x 127 x 81 (mm)
102 x 152 x 106 (mm)
102 x 152 x 106 (mm)
Port Type
3" (76 mm) Ducting
3" (76 mm) Ducting
4" (102 mm) Ducting
4" (102 mm)-kanaal
Industrieën en toepassingen

Industrieën en toepassingen

Aanbevolen industrieën en toepassingen

Recreatievaartuigen
Recreational Boats & Vehicles Recreatievaartuigen