Het lijkt erop dat u van United States komt, maar de huidige website die u wilt bezoeken is Netherlands. Wilt u van website wisselen?

Ja, graag. Nee. Ik wil op de huidige website blijven.

< Alles bekijken in Circulatiesystemen voor levend aas

“FC” Tournament Series™ Removable Motor Cartridge

Overzicht Specificaties Industrieën en toepassingen Documentatie en hulpmiddelen
Overzicht

Overzicht

Producteigenschappen

“FC” Tournament Series™ Removable Motor Cartridge

 

For Thru-Hull Applications Tapered 3/4" NPT Pickup Tube

Specificaties

Specificaties

 
 
Pumps
401FC
403FC
405FC
403STC
405STC
Flow Rate
500 (gph) 1893 (lph)
800 (gph) 3028 (lph)
1100 (gph) 4164 (lph)
800 (gph) 3028 (lph)
1100 (gph) 4164 (lph)
Discharge
3/4 (inch) 19 (mm)
3/4 (inch) 19 (mm)
1-1/8" (inch) 28.58 (mm)
3/4" (inch) 19.1 (mm)
1 1/8 (inch) 28.6 (mm)
Voltage
12 (Vdc)
12 (Vdc)
12 (Vdc)
12 (Vdc)
12 (Vdc)
Amp Draw
2.1 (amp)
2.8 (amp)
3.3 (amp)
2.8 (amp)
3.3 (amp)
Fuse Size
2.5 (amp)
5.0 (amp)
6 (amp)
5.0 (amp)
6 (amp)
Industrieën en toepassingen

Industrieën en toepassingen

Aanbevolen industrieën en toepassingen

Documentatie en hulpmiddelen

Documenten