Overzicht
- Voor hete en koude vloeistoffen waaronder heet kraanwater, geothermische en zonne-installaties
- Verschillende bedieningsmodi die zijn afgestemd op alle mogelijke situaties
- Automatische proportionele drukregeling (Δpv)
- Constante drukregeling (Δpc)
- Differentiële temperatuurregeling (ΔpT)
- Handmatig ingestelde snelheid
- Nachtregime-modus
- Gemakkelijk te installeren en op te starten, geen geavanceerde programmering vereist
- Verbindt met Modbus RTU en BACnet systemen.
Circulatiepomp met natte rotor en hoge effciëntie.
De nieuwe Lowara ecocirc XL en XLplus zijn circulatiepompen met natte rotoren die hypermoderne hydraulische technologie, motoren en slimme bedieningen bieden. De ecocirc XL en XLplus zijn alles wat je nodig hebt op het gebied van circulatiepompen met een natte rotor en niets wat overbodig is. De handig ontworpen, gemakkelijk te installeren ecocirc XL en XLplus zijn ontworpen met eenvoud en efficiëntie in gedachten.
- Zeer efficiënt
- Verschillende bedieningsmodi die zijn afgestemd op alle mogelijke situaties
- Automatische proportionele drukregeling (Δpv)
- Constante drukregeling (Δpc)
- Differentiële temperatuurregeling (ΔpT)
- Handmatig ingestelde snelheid
- Nachtregime-modus
- Gemakkelijk te installeren en op te starten, geen geavanceerde programmering vereist
- Duidelijke display en eenvoudige set up met aanraakgevoelige toetsen
- Voor hete en koude vloeistoffen waaronder heet kraanwater, geothermische en zonne-installaties
- Verbindt met Modbus RTU- en BACnet-systemen.
- Kan met wifi worden bediend vanaf een laptop, tablet of smartphone.
Specificatie
- Enkele of dubbele modelen van gietijzer of brons
- Uitvoer tot 13 m
- Stroomsnelheid tot 60 m3/uur
- Temperatuurbereik – 10 °C – +110 °C
Handleiding om te vervangen
Oude pompen moeten uiteindelijk worden vervangen Met de nieuwe hoog efficiënte ecocirc, is het rendabel om vandaag al een vijf jaar oude pomp die op vaste snelheid draait te vervangen. Het verschil in efficiëntie maakt dat deze investering al na twee jaar rendabel is (afhankelijk van de gebruikstijd)
De handleiding voor vervanging bevat informatie om modellen van hetzelfde type te vervangen. Kijk hier voor de complete lijst.
Technische tekeningen
Industrieën en toepassingen
Aanbevolen industrieën en toepassingen











Documentatie en hulpmiddelen
Interactieve hulpmiddelen

Selectietool for Xylem producten.

Download tekeningen in 2D, 3D en BIM formaat voor Lowara producten.

Een uitgebreide handleiding met vervangers voor natte rotor-circulatoren.

Gebruik alleen originele Lowara onderdelen. Vind hier de juiste onderdelen en explosietekeningen voor nieuwe en oude Lowara producten.