Het lijkt erop dat u van United States komt, maar de huidige website die u wilt bezoeken is Netherlands. Wilt u van website wisselen?

Ja, graag. Nee. Ik wil op de huidige website blijven.

Verticale Meertrapspompen e-SV Roestvaststalen verticale meertrapspompen

Overzicht Specificaties Technische tekeningen Prestatiecurve Industrieën en toepassingen Documentatie en hulpmiddelen ;
Overzicht

Overzicht

Producteigenschappen

Specificaties

  • Opbrengst: tot 160 m³/h
  • Opvoerhoogte: tot 330 m
  • Stroomtoevoer: één- en driefase 50 en 60 Hz
  • Vermogen: van 0,37 kW tot 55 kW
  • Maximum druk: 40 bar
  • Vloeistoftemperatuur: van -30°C tot 120°C (high temperature version up to 180°C available)

De e-SV verticale meertrapspomp is een energie-efficiënte geavanceerde en betrouwbare pomp die voor veel verschillende toepassingen kan worden gebruikt. De e-SV serie bestaat uit 11 uitvoeringen met een nominale capaciteit van:

1-3-5-10-15-22-33-46-66-92-125 m³/h.
Modellen met een vermogen ≥ 0,75kW zijn standaard uitgerust met IE3 motoren.

Productkenmerken:

  • Gebalanceerde mechanische as-afdichting, te vervangen zonder de motor los te koppelen (voor 10-15-22SV≥5,5kW, 33-46-66-92-125SV)
  • De “O”-ring houder is ontworpen om op een simpele wijze de buitenste asbus te demonteren
  • Lagere axiale krachten als garantie voor een langere levensduur van de lagers van de IEC motor (17.500 uur)
  • Glijlager van sterk materiaal (wolframcarbid/siliciumcarbid) voor een langere levensduur en grotere bestendigheid tegen zware toepassingen, zoals ketelvoeding

Op aanvraag zijn er speciale modellen leverbaar welke bestand zijn tegen:

  • Hoge temperatuur (180°C max.)
  • Lage NPSH
  • Hoge druk (tot 40 bar)
  • Gepassiveerde en elektrolytisch gepolijste modellen

Pompen met een motorvermogen boven de 7,5 kW zijn standaard voorzoen van het I-AlertTM controle system. Dit systeem meet continue het trillingsniveau om optimale pompprestaties te waarborgen. De pomp kan tevens op aanvraag worden uitgevoerd met een droogloopbeveiliging sensor.

De e-SV serie is bovendien te combineren met het Hydrovar pompbesturingssysteem om nog meer energie te besparen.

Further unique features of the e-SV include the integration of performance diagnostic devices such as the i-Alert™ vibration monitor and Dry Run sensor. The  i-Alert™ and the Dry Run sensor are available as an accessory for all models.

The e-SV is WRAS approved for potable water use.

Specificaties

Specificaties

General Specification
e-SV
Delivery
tot 160 m³/u
Head
tot 330 m
Power supply
zowel eenfase als driefasie 50 en 60 Hz
Power
van 0,37 kW tot 55 kW
Maximum operating pressure
40 bar
Temperature of pumped liquid
van -30 °C tot 120 °C (hoge temperatuursversie tot 180 °C beschikbaar)
Technologie

Technische tekeningen

Prestatiecurve

Prestatiecurve

e-SV
2800 rpm 50 Hz
Industrieën en toepassingen

Industrieën en toepassingen

Aanbevolen industrieën en toepassingen

Drinkbaar / drinkwaterpompen
Drinkbaar / drinkwater Drinkbaar / drinkwaterpompen
Bronwater
Mijnbouw & steengroeves / Aggregaten > Productie Bronwater
De behandelingen van Xylem voor het hergebruik van mijnafvalwater
Mijnbouw & steengroeves / Aggregaten > Productie De behandelingen van Xylem voor het hergebruik van mijnafvalwater
Stof- en brandbestrijding
Mijnbouw & steengroeves / Aggregaten > Productie Stof- en brandbestrijding
Watertransport en opvoer
Mijnbouw & steengroeves / Aggregaten > Productie Watertransport en opvoer
Documentatie en hulpmiddelen

Documentatie en hulpmiddelen

Interactieve hulpmiddelen

Xylect

Selectietool for Xylem producten.

Brochure

Technische brochure