Overzicht
- Ontwerp met hoge efficiëntie
- Beschikbaar met een snelheidsregelaar op de motor (tot 22kW)
- Robuust ontwerp en vervangbare slijtringen voor lange levensduur en gemakkelijk onderhoud
- Capaciteit tot 1800 m³/uur
- Uitvoer: tot 160 m
Dit tilt afzuigingspompen naar een hoger niveau
De Lowara e-NSC-pompen met afvoer combineren hoge efficiëntie met veel flexibiliteit op het gebied van installatie, materiaalopties en temperatuur. Dit maakt de e-NSC tot de logische keuze voor watertransport, hydronische verwarmings- en koelsystemen, brandblusinstallatie en een groot aantal industriële toepassingen.
Zeer efficiënt
Opnieuw ontworpen hoog efficiënt hydraulisch systeem dat ver boven het ErP2015-niveau uitkomt en de EI3-motoren leggen de basis voor zeer lage bedrijfskosten. Om de bedrijfskosten verder te verminderen, kan de e-NSC worden voorzien van een Hydrovar variabele snelheidsinstelling van de pomp (tot 45 kW) Binnen installaties met een grote schommeling in toevoer kan dit tot 70% energiekosten besparen in vergelijking met een pomp met vaste snelheid.
Lange levensduur en eenvoudig onderhoud
Sterk ontwerp, verschillende maten lagerframes en vervangbare roestvrij stalen slijtageringen voor een lange levensduur. De e-NSC is ook ontworpen voor gemakkelijk onderhoud en alle onderhoudsplekken zijn gemakkelijk bereikbaar zodat de machine weer snel gerepareerd is.
Precies de goede instelling
De e-NSC is de juiste oplossing voor duizenden vloeistoffen Materiaalopties variëren van gietijzer tot duplexstaal en verschillende mechanische afdichtingsopties.
De e-NSC-pompen met afvoer zijn beschikbaar in drie verschillende variaties:
- Gemonteerd frame (kale as of compleet met koppeling en motor)
- Verlengas
- Kort geschakeld om ruimte te besparen
Specificaties
Industrieën en toepassingen
Aanbevolen industrieën en toepassingen






















Documentatie en hulpmiddelen
Interactieve hulpmiddelen

Selectietool for Xylem producten.

Download tekeningen in 2D, 3D en BIM formaat voor Lowara producten.

Gebruik alleen originele Lowara onderdelen. Vind hier de juiste onderdelen en explosietekeningen voor nieuwe en oude Lowara producten.