Het lijkt erop dat u van United States komt, maar de huidige website die u wilt bezoeken is Netherlands. Wilt u van website wisselen?

Ja, graag. Nee. Ik wil op de huidige website blijven.

< Alles bekijken in Verticaal/horizontaal

Multistage ring section pump e-MP meertraps ringsectiepomp

Overzicht Industrieën en toepassingen Documentatie en hulpmiddelen
Overzicht

Overzicht

Producteigenschappen
  • Robuust en betrouwbaar pompsysteem voor toepassingen onder hoge druk
  • Flexibele mechanische configuratie
  • Ontwerp met hoge efficiëntie
  • Minder slijtage en eenvoudig te onderhouden
  • Capaciteit: tot 850m³/uur
  • Uitvoer : tot 950 m
  • Uitvoering beschikbaar die hoge temperaturen tot +180°C aankan

De extreem veelzijdige gegoten meertrapspomp

Er is eindelijk een robuust en betrouwbaar pompsysteem voor bijna iedere toepassing onder druk. De e-MP meertraps ringsectiepomp van Lowara is het resultaat van een eeuw lang ervaring, deskundigheid en expertise van Xylem om een krachtige en efficiënte oplossing aan klanten te bieden in de industrie, openbare voorzieningen, landbouw en bouw. De Lowara e-MP heeft een oneindig aantal mogelijke toepassingen omdat hij is ontworpen om op verschillende manier te worden ingezet.

Voordelen

Eenvoudige integratie

Dankzij de flexibele mechanische configuratie en de zuigwaaier in de eerste trap, is de e-MP eenvoudig en goedkoop in bijna iedere toepassing onder druk integreren. De nieuwe waaier levert een extreem hoog zuigvermogen die nodig zijn om te voldoen aan de hoge vraag van warm water- en condensatiepomptoepassingen.

Veilige bediening

Bescherm je personeel en verminder storingen met de e-MP. Er is over de gezondheid nagedacht met ingebouwde veiligheidssystemen, zoals een grote zelfreinigende afgesloten kamer voor verontreinigde vloeistoffen. Bovendien kun je de veiligheid beter waarborgen en controleren door de pomp op het Xylem Hydrovar-systeem of een ander slim systeem aan te sluiten.

Energiebesparing

Laat een kleinere voetafdruk achter Het hoog efficiënte hydraulische systeem van de e-MP is geoptimaliseerd door computerberekenen van vloeistofdynamica en nieuwe U-bochtkanalen die de ideale stroom van de verpompte vloeistof van trap tot trap creëren. Dit vermindert zowel onderhoudskosten als de vraag naar energie, hierdoor stijgen de MEI-waarden van de pomp ver boven de internationale standaarden uit.

Projecteerbare service

Maak een planning en minimaliseer uitval door storingen met behulp van optionele sensor-interfaces bij de e-MP. Druk- temperatuur- en trilsensoren kunnen op deze mechanische interfaces worden geïnstalleerd door ze te verbinden met een slim monitorings- en diagnostisch systeem voor machines. Hiermee kan van tevoren een onderhoudsplanning worden getoond.

Verminderde slijtage

Verminder storingen, onderhoud en bedrijfskosten dankzij een combinatie van slim ontwerp en materialen die de levensduur van de e-MP en de onderdelen ervan aanzienlijk verlengen. De nieuwe glijlager in de zuigbehuizing is bijvoorbeeld gemaakt van wolfraamcarbide en is elastisch zodat hij extreme trillingen en schokken kan absorberen. Een balanstrommel vermindert de axiale krachten op de lagers en de last op de mechanische afsluiting. Het uiteindelijke resultaat is een efficiëntere en effectievere werking.

Gemakkelijk te onderhouden

Gemakkelijk onderhoud aan de e-MP dankzij het slimme, eenvoudige en modulaire ontwerp. De lager aan de aandrijfzijde, de mechanische afsluiting en de balanstrommel zijn allemaal gemakkelijk te bereiken zonder de pomp uit het pijpsysteem te hoeven verwijderen. Bovendien zijn er door de modulariteit van de pomp een stuk minder onderdelen nodig en dit maakt montage en het beheer van vervangende onderdelen makkelijker.

Configuraties

Loware e-MP ringsectiepompe-MPA

Axiale ingang waardoor de NPSH heel laag is

 

Loware e-MP ringsectiepompe-MPR

Instelbare stand van het zuigstuk

 

 

e-mpd-webe-MPD

Instelbare stand van het zuigstuk en dubbele lagers voor druk bij de ingang tot 40 bar

 

 

e-MPV

Compacte afmetingen van de verticale uitvoering

Materiaalopties

Pompbehuizing: gietijzer, nodulair gietijzer, roestvrij staal (AISI 316), duplex roestvrij staal, super duplex roestvrij staal

Waaier: gietijzer, brons, roestvrij staal (AISI 316), duplex roestvrij staal, super duplex roestvrij staal

Elastomeren: EPDM, FPM

Asbehuizing: Mechanische afsluting, patroonafsluiting, zachter verpakking

Specificaties

  • Capaciteit: tot 850m³/uur
  • Uitvoer: tot 950 m
  • Stroomtoevoer: drietraps 50 en 60 Hz
  • Stroom: van 2,2 kW tot 1250 kW
  • Maximale bedrijfsdruk: 100 bar
  • Temperatuur van de verpompte vloeistof: van -25°C tot +140°C (optioneel tot +180°C)
Industrieën en toepassingen

Industrieën en toepassingen

Aanbevolen industrieën en toepassingen

Filtratie
Hergebruik > Derde behandeling Filtratie
Drukverhoging
Surf Rides Drukverhoging
Extractie van bronwater
Olie en gas > Fracking Extractie van bronwater
Veewaterpompen
Vee en pluimvee Veewaterpompen
Drukverhoging
Waterattracties Drukverhoging
Drukopvoering
Commerciële zwembaden Drukopvoering
HVAC-koeling
Gebouwsystemen HVAC-koeling
HVAC-verwarming
Gebouwsystemen HVAC-verwarming
Drukopvoering
Gebouwsystemen Drukopvoering
Brandbestrijding
Algemene industriële toepassingen Brandbestrijding
Filtratie
Hergebruik > Derde behandeling Filtratie
Drukverhoging
Surf Rides Drukverhoging
Extractie van bronwater
Olie en gas > Fracking Extractie van bronwater
Veewaterpompen
Vee en pluimvee Veewaterpompen
Drukverhoging
Waterattracties Drukverhoging
Drukopvoering
Commerciële zwembaden Drukopvoering
HVAC-koeling
Gebouwsystemen HVAC-koeling
HVAC-verwarming
Gebouwsystemen HVAC-verwarming
Drukopvoering
Gebouwsystemen Drukopvoering
Brandbestrijding
Algemene industriële toepassingen Brandbestrijding
Documentatie en hulpmiddelen

Documentatie en hulpmiddelen

Interactieve hulpmiddelen

Xylect

Selectietool for Xylem producten.

Lowara tekencentrum

Download tekeningen in 2D, 3D en BIM formaat voor Lowara producten.

Lowara Spare Part Finder

Gebruik alleen originele Lowara onderdelen. Vind hier de juiste onderdelen en explosietekeningen voor nieuwe en oude Lowara producten.

Brochures

Technische brochure

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.