Het lijkt erop dat u van United States komt, maar de huidige website die u wilt bezoeken is Netherlands. Wilt u van website wisselen?

Ja, graag. Nee. Ik wil op de huidige website blijven.

In-line pumps e-LNE In-line pompen

Overzicht Specificaties Industrieën en toepassingen Documentatie en hulpmiddelen
Overzicht

Overzicht

Producteigenschappen
  • Optimaal voor variabele snelheidsinstelling
  • Neemt weinig ruimte in beslag
  • Beschikbaar met variabele snelheidsinstelling van de pomp:
    • Ultrapremiumefficiëntie IE2 stuurpakket
    • Hydrovar pompbediening
  • Capaciteit tot 900 m³/uur
  • Uitvoer: tot 95 m

Speciaal ontworpen voor de bouw

De hoge efficiëntie, de hydraulische prestaties die zijn geoptimaliseerd voor variabele snelheidsinstelling en het compacte ontwerp, maken de e-LNE in-line-pomp tot de perfecte keuze voor zware toepassingen in de bouw.

Hoge efficiëntie en lage operationele kosten

Opnieuw ontworpen hoog efficiënt hydraulisch systeem dat ver boven het ErP2015-niveau uitkomt en de EI3-motoren leggen de basis voor zeer lage bedrijfskosten. Het hydraulische systeem in geoptimaliseerd voor variabele snelheidsinstelling en wanneer hij wordt voorzien van een Hydrovar pompbediening, kan de energiebesparing oplopen tot 70%.

Lange levensduur en eenvoudig onderhoud

Sterk ontwerp, verschillende maten lagerframes en vervangbare roestvrijstalen slijtageringen voor een lange levensduur. De e-LNE is ook ontworpen voor gemakkelijk voor gemakkelijk onderhoud en alle onderhoudsplekken zijn gemakkelijk bereikbaar zodat de machine weer snel functioneert.

Uitvoeringen

  • e-LNE: standaardpomp met IE3-motor
  • e-LNE..E: smartpompen met variabele snelheid en ultrapremiumefficiënt IES2 stuurpakket met een permanente magneet IE5-motor (tot 1,5 kW)
  • e-LNE..H: variabele snelheidspomp met Hydrovar pompbediening (tot 22 kW)

 

 

Specificaties

Specificaties

Algemene specificatie
e-LNE In-line pompen
Capaciteit
tot 900 m³/h
Opvoerhoogte
tot 95 m
Capaciteittoevoer
driefasig 50 en 60 Hz
Vermogen
van 0,25 kW tot 90 kW
Maximale systeemdruk
16 bar
Vloeistoftemperatuur
van -25°C tot +140°C
Industrieën en toepassingen

Industrieën en toepassingen

Aanbevolen industrieën en toepassingen

Documentatie en hulpmiddelen

Documentatie en hulpmiddelen

Interactieve hulpmiddelen

Xylect

Selectietool for Xylem producten.

Lowara Drawing Center

Downloadable drawings in 2D, 3D and BIM formats for Lowara products

Lowara Spare Part Finder

Use only Lowara original spare parts. Find the correct spare parts and exploded views for new and old Lowara products here.

Brochure

Handleiding

Technische brochure