Het lijkt erop dat u van United States komt, maar de huidige website die u wilt bezoeken is Netherlands. Wilt u van website wisselen?

Ja, graag. Nee. Ik wil op de huidige website blijven.

< Alles bekijken in Vortexpompen

Submersible Wastewater Pumps DOMO

Overzicht Specificaties Technische tekeningen Industrieën en toepassingen Documentatie en hulpmiddelen
Overzicht

Overzicht

Producteigenschappen
  • Roestvrij stalen ontwerp
  • Tot 50 mm vrije passage
  • Stroming: tot 40 m³/u
  • Uitvoer: tot 14.5 m

DOMO-serie, roestvrij stalen elektrische pompen, zijn beschikbaar met dubbel kanaal of vortexwaaier (DOMO VX).
Ontworpen voor de verwerking van vaste stoffen met een diameter tot 50mm (35 mm voor DOMO 7 en DOMO 7VX).
Vier basismodellen met 0.55 (0.75 HP) tot 1.5 kW (2HP) nominaal vermogen.
Er zijn versies beschikbaar met of zonder vlotterschakelaar. DRIVELUB AFDICHTINGSSYSTEEM.

 

Specificaties

Specificaties

Algemene specificatie
DOMO
Afgifte
tot 40 m³/h
Kop
tot 14,5 m
Stroomtoevoer
zowel eenfase als driefase 50 en 60 Hz
Vermogen
van 0,55 kW tot 1,50 kW
Temperatuur van de gepompte vloeistof
tot 35 °C
Maximale diepte voor onderdompelen
5 m
Vrije doorgang
tot 50 mm
Technologie

Technische tekeningen
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
Xylect

Selectietool for Xylem producten.

Lowara tekencentrum

Download tekeningen in 2D, 3D en BIM formaat voor Lowara producten.

Lowara Spare Part Finder

Gebruik alleen originele Lowara onderdelen. Vind hier de juiste onderdelen en explosietekeningen voor nieuwe en oude Lowara producten.

Technische brochure

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.