Het lijkt erop dat u van United States komt, maar de huidige website die u wilt bezoeken is Netherlands. Wilt u van website wisselen?

Ja, graag. Nee. Ik wil op de huidige website blijven.

Submersible Grinder Pump DOMO GRI onderwatermaalpomp

Overzicht Specificaties Technische tekeningen Industrieën en toepassingen Documentatie en hulpmiddelen
Overzicht

Overzicht

Producteigenschappen
  • Maalpomp met snijsysteem voor intensief gebruik
  • Perfect voor persrioleringssystemen
  • Laag gewicht
  • Doorstroming: tot 3 l/s
  • Opvoer: tot 28 m

COMPACTE, HARDWERKENDE MAALPOMP VOOR INTENSIEF GEBRUIK

De Lowara Domo GRI is een compacte, hoogwaardige onderwatermaalpomp. Het snijapparaat voor intensief gebruik maakt hem uitstekend voor het pompen van vuilwater in residentiële, commerciële en agrarische toepassingen.

De maalpomp reduceert afval tot fijne slurry, gepompt door smalle leidingen. Maalpompen worden vooral toegepast in persrioleringsystemen die algemeen gebruikt worden wanneer vlak of heuvelachtig terrein, rotsachtige oppervlaktes en hoge grondwaterstanden een moeilijke uitdaging zijn voor conventionele gravitatiesystemen.

Of u nu een enkele maalpomp, complete pompstation of een volledige vuilwatersysteem nodig heeft, Xylem biedt een slimme en economische levering van vuilwater naar het dichtstbijzijnde pompstation of hoofdriool.

BETROUWBAAR ONTWERP

De Domo GRI komt aan alle uitdagingen van een vuilwatersysteem tegemoet. Uitgerust met een unieke waaier voor optimale hydraulische efficiëntie en een snijapparaat voor intensief gebruik dat vaste stoffen in kleine deeltjes maalt om vloeistoffen gemakkelijk te transporteren door smalle leidingen.

Alle onderdelen zijn speciaal ontworpen en vervaardigd om bediening te optimaliseren en de pomplevensduur te verlengen.

Hydraulisch gedeelte gemaakt van robuust en duurzaam gietijzer en motorhuis van roestvrij staal.

De eenfasige versie heeft een ingebouwde niveauschakelaar voor automatische bediening.

Specificaties

Specificaties

Algemene specificatie
DOMO GRI onderwater vermaalpomp
Afgifte
tot 10,8 m³/h
Opvoerhoogte
tot 28 m
Stroomtoevoer
zowel eenfase als driefase 50 en 60 Hz
Vermogen
1,5 kW
Temperatuur van de gepompte vloeistof
tot 35 °C
Maximale diepte voor onderdompelen
5 m
Technologie

Technische tekeningen

Industrieën en toepassingen

Industrieën en toepassingen

Aanbevolen industrieën en toepassingen

Documentatie en hulpmiddelen

Interactieve hulpmiddelen

Xylect

Selection tool for Xylem Products.

Lowara Drawing Center

Downloadable drawings in 2D, 3D and BIM formats for Lowara products

Lowara Spare Part Finder

Use only Lowara original spare parts. Find the correct spare parts and exploded views for new and old Lowara products here.

Technische brochure

DOC DIWA DOMO DOMO GRI DN DL 60 Hz (en)
DOC-DIWA-DOMO-DOMOGRI-DN-DL 50 Hz (en)