Het lijkt erop dat u van United States komt, maar de huidige website die u wilt bezoeken is Netherlands. Wilt u van website wisselen?

Ja, graag. Nee. Ik wil op de huidige website blijven.

< Alles bekijken in Lowara Ontwateringspompen

Submersible Dewatering Pumps DOC Dompelpompen voor vuil water

Overzicht Specificaties Technische tekeningen Industrieën en toepassingen Documentatie en hulpmiddelen
Overzicht

Overzicht

Producteigenschappen
  • Robuust ontwerp, voornamelijk in roestvrij staal AISI 304
  • Eenfasige versie met ingebouwde niveauregeling
  • Laag niveau pompen tot 3 mm
  • Aflevering: tot 14 m³/u
  • Opvoer: tot 11 m

DOC pompen zijn veelzijdig, corrosiebestendig en compact. Er zijn drie basisversies beschikbaar met 0.3 tot 0.7 kW vermogen.
Er is ook een DOC 7VX-versie beschikbaar met vortex waaier en de DOC GT met vast verticaal vlotterschakelaarsysteem.

Specificaties

Specificaties

Algemene specificatie
DOC-onderwaterpompen voor vuil water
Afgifte
tot 14 m³/h
Opvoerhoogte
tot 11 m
Voeding
zowel eenfase als driefase 50 en 60 Hz
Vermogen
van 0,25 kW tot 0,55 kW
Temperatuur van de gepompte vloeistof
tot 40 °C
Maximale diepte voor onderdompelen
5 m
Vrije doorgang
tot 20 mm
Technologie

Technische tekeningen

Industrieën en toepassingen

Industrieën en toepassingen

Aanbevolen industrieën en toepassingen

Afvalwater
Residentieel Afvalwater
Drainage
Residentieel Drainage
Drainage
Residentieel Drainage
Drainage
Residentieel Drainage
Documentatie en hulpmiddelen

Documentatie en hulpmiddelen

Interactieve hulpmiddelen

Xylect

Selectietool for Xylem producten.

Lowara tekencentrum

Download tekeningen in 2D, 3D en BIM formaat voor Lowara producten.

Lowara Spare Part Finder

Gebruik alleen originele Lowara onderdelen. Vind hier de juiste onderdelen en explosietekeningen voor nieuwe en oude Lowara producten.

Handleiding

Technische brochure

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.