Het lijkt erop dat u van United States komt, maar de huidige website die u wilt bezoeken is Netherlands. Wilt u van website wisselen?

Ja, graag. Nee. Ik wil op de huidige website blijven.

Submersible Drainage Pumps DN Drainagepompen voor vuil water

Overzicht Specificaties Technische tekeningen Industrieën en toepassingen Documentatie en hulpmiddelen
Overzicht

Overzicht

Producteigenschappen
  • Schuringbestendig ontwerp in gietijzer
  • Aflevering: tot 17 m³/u
  • Opvoer: tot 20 m

Drainagepompen in gietijzer en roestvrij staal Mechanische afdichting met open waaier en schuringbestendige rubberbekleding.
Er zijn versies beschikbaar met of zonder vlotterschakelaar.

Dit assortiment bestaat uit drie pompen met tot 0.75 kW (1 pk) nominaal vermogen.

Specificaties

Specificaties

Algemene specificatie
DN-afvoerpompen voor vuil water
Afgifte
tot 17 m³/h
Opvoerhoogte
tot 20 m
Voeding
zowel eenfase als driefase 50 en 60 Hz
Vermogen
van 0,55 kW tot 0,75 kW
Temperatuur van de gepompte vloeistof
tot 50 °C
Maximale diepte voor onderdompelen
5 m
Vrije doorgang
tot hoogstens 5 mm
Technologie

Technische tekeningen

Industrieën en toepassingen

Industrieën en toepassingen

Aanbevolen industrieën en toepassingen

Drainage
Residentieel Drainage
Drainage
Residentieel Drainage
Documentatie en hulpmiddelen

Interactieve hulpmiddelen

Xylect

Selection tool for Xylem Products.

Lowara Drawing Center

Downloadable drawings in 2D, 3D and BIM formats for Lowara products

Lowara Spare Part Finder

Use only Lowara original spare parts. Find the correct spare parts and exploded views for new and old Lowara products here.

Technische brochure

DOC DIWA DOMO DOMO GRI DN DL 60 Hz (en)
DOC-DIWA-DOMO-DOMOGRI-DN-DL 50 Hz (en)