Het lijkt erop dat u van United States komt, maar de huidige website die u wilt bezoeken is Netherlands. Wilt u van website wisselen?

Ja, graag. Nee. Ik wil op de huidige website blijven.

Submersible Wastewater Pumps DL-onderwaterpompen voor vuilwater met vaste stoffen

Overzicht Specificaties Technische tekeningen Industrieën en toepassingen Documentatie en hulpmiddelen
Overzicht

Overzicht

Producteigenschappen
  • Tot 65 mm vrije passage
  • Aflevering: tot 42 m³/h
  • Uitvoer: tot 21 m

GDL serie elektrische pompen, gemaakt van gietijzer en roestvrij staal zijn beschikbaar met een enkel kanaalof vortexwaaier (DLV).

Ontworpen voor de verwerking van afvalwater met vaste stoffen, met een opvoerhoogte tot 20 m en 100 m³/h capaciteit.
0,6 kW (0.8 HP) tot 4 kW (5.5 HP) nominaal vermogen. Vaste stoffen verwerkt tot een diameter an 65 mm.

Specificaties

Specificaties

Algemene specificatie
DL-onderwaterpompen voor vuilwater met vaste stoffen
Afgifte
tot 42 m³/h
Kop
tot 21 m
Stroomtoevoer
zowel eenfase als driefase 50 en 60 Hz
Vermogen
van 0,60 kW tot 1,50 kW
Temperatuur van de gepompte vloeistof
tot 50 °C
Maximale diepte voor onderdompelen
5 m
Vrije doorgang
tot 50 mm
Technologie

Technische tekeningen

Industrieën en toepassingen

Industrieën en toepassingen

Aanbevolen industrieën en toepassingen

Documentatie en hulpmiddelen

Interactieve hulpmiddelen

Xylect

Selection tool for Xylem Products.

Lowara Drawing Center

Downloadable drawings in 2D, 3D and BIM formats for Lowara products

Lowara Spare Part Finder

Use only Lowara original spare parts. Find the correct spare parts and exploded views for new and old Lowara products here.

Technische brochure

DOC DIWA DOMO DOMO GRI DN DL 60 Hz (en)
DOC-DIWA-DOMO-DOMOGRI-DN-DL 50 Hz (en)