Het lijkt erop dat u van United States komt, maar de huidige website die u wilt bezoeken is Netherlands. Wilt u van website wisselen?

Ja, graag. Nee. Ik wil op de huidige website blijven.

Submersible Dewatering Pumps DIWA Dompelpompen voor vuil water

Overzicht Specificaties Technische tekeningen Industrieën en toepassingen Documentatie en hulpmiddelen
Overzicht

Overzicht

Producteigenschappen
  • Robuust ontwerp in roestvrij staal AISI 304
  • Eenfasige versie met ingebouwde niveauregeling
  • Aflevering: tot 12 m³/u
  • Opvoer: tot 21 m

Dompelpompen gemaakt voor vuil water
in roestvrij staal AISI 304.
Vier basismodellen met 0.55 (0.75 pk) tot
1.5 kW (2 pk) nominaal vermogen.
Ook leverbaar als DIWA GT-versie met vast verticaal vlotterschakelaarsysteem.

Specificaties

Specificaties

Algemene specificatie
DIWA onderwaterpompen voor vuil water
Afgifte
tot 25 m³/h
Opvoerhoogte
tot 21 m
Voeding
zowel eenfase als driefase 50 en 60 Hz
Vermogen
van 0,55 kW tot 1,50 kW
Temperatuur van de gepompte vloeistof
tot 50 °C
Maximale diepte voor onderdompelen
7 m
Vrije doorgang
tot 8 mm
Technologie

Technische tekeningen

Industrieën en toepassingen

Industrieën en toepassingen

Aanbevolen industrieën en toepassingen

Documentatie en hulpmiddelen

Interactieve hulpmiddelen

Xylect

Selection tool for Xylem Products.

Lowara Drawing Center

Downloadable drawings in 2D, 3D and BIM formats for Lowara products

Lowara Spare Part Finder

Use only Lowara original spare parts. Find the correct spare parts and exploded views for new and old Lowara products here.

Technische brochure

DOC DIWA DOMO DOMO GRI DN DL 60 Hz (en)
DOC-DIWA-DOMO-DOMOGRI-DN-DL 50 Hz (en)