Het lijkt erop dat u van United States komt, maar de huidige website die u wilt bezoeken is Netherlands. Wilt u van website wisselen?

Ja, graag. Nee. Ik wil op de huidige website blijven.

DDC pomp voor koeling van computers en elektronica

Overzicht Specificaties Documentatie en hulpmiddelen
Overzicht

Overzicht

Producteigenschappen
  • Efficiënte koeling voor elektronisch apparatuur
  • Stille werking

Het model DDC is de eerste pomp ter wereld voor gebruik in massaproductie watergekoelde werkstations en is de ideale oplossing voor het koelen van processoren en elektronische componenten met gebruik van water.

Dankzij het schoeploze sferische motorontwerp en een permanente magnetische ECM-technologie is de pomp heel stil en heeft het een minimale levensduur van 50.000 uur. Het compacte slechts 38 mm hoge ontwerp maakt het ideaal geschikt voor elke standaard PC behuizing.

 

Specificaties

Specificaties

Algemene specificatie
DDC-pomp
Opvoerhoogte
tot 5 m
Vermogen
tot 0,03 kW
Maximale systeemdruk
1,5 bar
Vloeistoftemperatuur
tot 60 °C
Documentatie en hulpmiddelen

Interactieve hulpmiddelen

Xylect

Selection tool for Xylem Products.

Brochures

BR 23B DDC Series
DDC Pump (en)

Handleiding

IM 23B Electronic Cooling Pump Series DDC