D5-circulator met hoge efficiëntie met een DC-motor

Overzicht Specificaties Industrieën en toepassingen
Overzicht

Overzicht

Producteigenschappen
  • Geen onderhoud vereist
  • Lange levensduur
  • Stil
  • Capaciteit: tot 0,45 m³/uur
  • Uitvoer: tot 5 m

De D5-pompen kunnen overal worden gebruikt waar een circulatiepomp met hoge efficiëntie is vereist, zonder directe verbinding tot wisselstroom. Ze zijn uniek door hun kleine afmetingen, hoge efficiëntie en lage energieverbruik. De schoeploze sferische motortechnologie levert een stille pomp op die weinig onderhoud vereist. Mogelijke toepassingen zijn circulatiesystemen bij industriële of medische toepassingen, computer- en laserkoeling, waterverhitting in campers of boten met pompen die werken op een accu, vijvers en aquariums, warmwatersystemen in woningen en autoverwarmingen.

Specificaties

Specificaties

Specificaties
D5
Capaciteit
tot 0,45 m³/u
Opvoerhoogte
tot 5 m
Vermogen
tot 0,03 kW
Maximale systeemdruk
10 bar
Temperatuur van gepompte vloeistof
tot 95 °C
Industrieën en toepassingen

Industrieën en toepassingen

Aanbevolen industrieën en toepassingen

Recreatievaartuigen
Recreational Boats & Vehicles Recreatievaartuigen
HVAC-koeling
Gebouwsystemen HVAC-koeling
HVAC-koeling
Gebouwsystemen HVAC-koeling