Het lijkt erop dat u van United States komt, maar de huidige website die u wilt bezoeken is Netherlands. Wilt u van website wisselen?

Ja, graag. Nee. Ik wil op de huidige website blijven.

End Suction Centrifugal Pumps Centrifugale pompen met CEA-roestvrij stalen schroefdraden

Overzicht Specificaties Technische tekeningen Documentatie en hulpmiddelen
Overzicht

Overzicht

Producteigenschappen
  • Roestvrij stalen pompen gemaakt van AISI 304 of AISI 316
  • Capaciteit: tot 31 m³/uur
  • Uitvoer : tot 30 m

Brede aanbod van roestvrij stalen pompen voor toepassingen binnenshuis en in de industrie.

Op aanvraag beschikbaar: "V"-versie met FMP-zegels bestand tegen temperaturen tot maximaal 110°C en "N"-versie die helemaal is gemaakt van AISI 316-roestvrij staal.

Specificaties

Specificaties

Algemene specificatie
CEA
Afgifte
tot 31 m³/h
Opvoerhoogte
tot 30 m
Voeding
zowel eenfase als driefase 50 en 60 Hz
Vermogen
van 0,37 kW tot 3 kW
Maximale bedrijfsdruk
8 bar
Temperatuur van de verpompte vloeistof
van -10 °C tot 110 °C
Technologie

Technische tekeningen

Documentatie en hulpmiddelen

Interactieve hulpmiddelen

Xylect

Selection tool for Xylem Products.

Lowara Drawing Center

Downloadable drawings in 2D, 3D and BIM formats for Lowara products

Lowara Spare Part Finder

Use only Lowara original spare parts. Find the correct spare parts and exploded views for new and old Lowara products here.

Technische brochure

CEA CA 50 Hz (en)
CEA CA 60 Hz (en)