Het lijkt erop dat u van United States komt, maar de huidige website die u wilt bezoeken is Netherlands. Wilt u van website wisselen?

Ja, graag. Nee. Ik wil op de huidige website blijven.

Centrifugale pompen met CEA, CA-roestvrij stalen schroefdraden

Overzicht Technische tekeningen Industrieën en toepassingen
Overzicht

Overzicht

Producteigenschappen

Specificaties

  • Capaciteit: tot 31 m³/uur
  • Uitvoer: tot 62 m
  • Stroomtoevoer: beide enkeltraps en drietraps met 50 en 60 Hz
  • Stroom: van 0,37 kW tot 3 kW
  • Maximale bedrijfsdruk: 8 bar
  • Temperatuur van de verpompte vloeistof: van -10 °C tot 110 °C

Brede aanbod van pompen voor toepassingen binnenshuis en in de industrie.
Modellen met enkele waaier (CEA) en dubbele waaier (CA) zijn beschikbaar.
"V"-versie met FMP-zegels bestand tegen temperaturen tot maximaal 110°C en "N"-versie die helemaal is gemaakt van AISI 316-roestvrij staal, is op aanvraag beschikbaar.

Technologie

Technische tekeningen

Industrieën en toepassingen

Industrieën en toepassingen

Aanbevolen industrieën en toepassingen

Drukopvoering
Gebouwsystemen Drukopvoering