Het lijkt erop dat u van United States komt, maar de huidige website die u wilt bezoeken is Netherlands. Wilt u van website wisselen?

Ja, graag. Nee. Ik wil op de huidige website blijven.

BM Mengmodules voor hydronische verwarming

Overzicht Industrieën en toepassingen Documentatie en hulpmiddelen
Overzicht

Overzicht

Producteigenschappen
  • Voor oppervlakteverwarming tot 200 m2
  • Ideaal voor vloerrenovatie

Mengmodules met geïntegreerde circulatiepomp voor een professionele verbinding met oppervlakteverwarmingssystemen tot 200 m². De BM-mengmodule is ook ideaal voor vloerverwarmingrenovatie.

Door een systeemverbinding met BM-mengmodules te gebruiken wordt de hoge toevoertemperatuur van het radiatorcircuit (bijv. 70°C) direct in de leefruimte verminderd tot een lager temperatuurniveau (bijv. 45°C) voor de vloerverwarming. De volledige afwezigheid van een duur tweede lagetemperatuur-leidingnetwerk van de boiler naar de vloerverwarmingsverdeeleenheid, resulteert in substantiële kostenvoordelen. Het is ook mogelijk om af te zien van een boilerverdeeleenheid en een menger voor het vloercircuit. Het systeem is daardoor ideaal voor renovaties om reconstructiewerk aanzienlijk beperkt wordt.

Industrieën en toepassingen

Industrieën en toepassingen

Aanbevolen industrieën en toepassingen

HVAC-verwarming
Gebouwsystemen HVAC-verwarming
HVAC-koeling
Gebouwsystemen HVAC-koeling
HVAC-koeling
Gebouwsystemen HVAC-koeling
Documentatie en hulpmiddelen

Brochures

System Connection with Mixing Modules (en)