< Alles bekijken in Mengmodules

BM Mini-bijmenger voor oppervlakteverwarming

Overzicht Industrieën en toepassingen
Overzicht

Overzicht

Producteigenschappen

N.v.t.

Mengmodule voor oppervlakteverwarming

Meer comfort en betere warmteverdeling - een professionele systeemverbinding met kamertemperatuurregeling voor oppervlakteverwarming tot ca. 40 m2.

  • Gelijkmatige warmteverdeling door de geïntegreerde circulatiepomp
  • Instelbare kamertemperatuurregeling conform EnEV
  • Betrouwbare toevoertemperatuurregeling met geïntegreerde beveiliging voor temperatuurstijging
  • Eenvoudige directe aansluiting op de bestaande verwarmingsinstallatie

Met de BM Mini-bijmengerset kunnen oppervlakteverwarmingen (1-2 verwarmingscircuits) direct aan een radiatorcircuit aangesloten en overeenkomstig de gewenste referentiekamertemperatuur geregeld worden. De hoge toevoertemperatuur van het radiatorcircuit (bijv. 70°C) wordt daarbij naar de voor de vloerverwarming nodige en comfortabele lagere temperatuur (bijv. 45°C) bijgesteld. De geïntegreerde sferische motorpomp zorgt dan voor een gelijkmatige temperatuurverdeling en een gelijkblijvend aangenaam, comfortabel temperatuurniveau voor het vloeroppervlak. Een BM Mini vergroot daarmee duidelijk het comfort.

Industrieën en toepassingen

Industrieën en toepassingen

Aanbevolen industrieën en toepassingen

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.