Het lijkt erop dat u van United States komt, maar de huidige website die u wilt bezoeken is Netherlands. Wilt u van website wisselen?

Ja, graag. Nee. Ik wil op de huidige website blijven.

< Alles bekijken in Zelfaanzuigende pompen van Lowara

Self-priming Centrifugal Pumps BG zelfaanzuigende centrifugale pompen

Overzicht Specificaties Technische tekeningen Documentatie en hulpmiddelen
Overzicht

Overzicht

Producteigenschappen
  • Blijft aanzuigen zelfs met de aanwezigheid van gassen die zijn opgelost in water
  • BG Gardens heeft een handvat, kabel met stekker en een aansluitkast met knop
  • Capaciteit: tot 4.20 m³/uur
  • Uitvoer: tot 53 m

Zelfaanzuigende, kort geschakelde centrifugale pompen met ingebouwd ejectiesysteem, ontworpen om aan te blijven zuigen zelfs met de aanwezigheid van gassen die zijn opgelost in water. Het uitgebreide gebruik van geperst roestvrijstaal levert een krachtige, duurzame en lichte pomp op. Geschikt voor gebruik met drinkwater.

BG Gardens versie: met handvat, kabel met stekker en een aansluitkast met ingebouwde knop.

Specificaties

Specificaties

Algemene specificatie
BG
Capaciteit
tot 4,20 m³/h
Opvoerhoogte
tot 53 m
Capaciteittoevoer
zowel eenfasig als driefasig 50 en 60 Hz
Vermogen
van 0,37 kW tot 1,10 kW
Maximale systeemdruk
8 bar
Vloeistoftemperatuur
van -10 °C tot 40 °C
Technologie

Technische tekeningen

Documentatie en hulpmiddelen

Documentatie en hulpmiddelen

Interactieve hulpmiddelen

Xylect

Selectietool for Xylem producten.

Lowara tekencentrum

Download tekeningen in 2D, 3D en BIM formaat voor Lowara producten.

Lowara Spare Part Finder

Gebruik alleen originele Lowara onderdelen. Vind hier de juiste onderdelen en explosietekeningen voor nieuwe en oude Lowara producten.

Brochures

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.