Het lijkt erop dat u van United States komt, maar de huidige website die u wilt bezoeken is Netherlands. Wilt u van website wisselen?

Ja, graag. Nee. Ik wil op de huidige website blijven.

Lowara-producten

Toont 25 – 48 van 76

Vertical Multistage Pumps

E-SV roestvrij stalen meertrapspompen

e-SV verticale roestvrij stalen meertrapspompen De Lowara e-SV verticale meertrapspomp is een zeer betrouwbare en technologisch geavanceerde pomp voor meerdere...
Functies:
  • Veelzijdige meertrapspomp met hoge efficiëntie
  • Robuust ontwerp dat lang meegaat
  • Beschikbaar Hydrovar variabele...

ecocirc BASIC N domestic hot water circulator

Affordable efficiency for domestic hot water circulation High efficiency pumps with ECM-technology and permanent magnet rotor. The pump housing is made of...
Functies: Features
  • Plug, easily assembled and connected without any tools
  • Automatic air purge, allows the ecocirc BASIC N to...

Wet Rotor Circulators

ecocirc BASIC-circulatiepompen met hoge efficiëntie

Betaalbare efficiëntie in verwarming voor particulieren Hoog efficiënte pompen met ECM-technologie en een permanente magneetrotor. De ecocirc BASIC kan op...
Functies:
  • Pompen met hoge efficiëntie met ECM-technologie en permanente magneetrotor
  • Twee bedieningsmodi:
    • automatische...

Wet Rotor Circulators

ecocirc PREMIUM circulatoren met hoge efficiëntie

Ciculatoren met hoge efficiëntie voor verwarming in huishoudens Hoog efficiënte pompen met ECM-technologie en een permanente magneetrotor. De exoxirc PREMIUM...
Functies:
  • Pompen met hoge efficiëntie met ECM-technologie en permanente magneetrotor
  • Drie bedieningsmodi:
    • automatische...

High Efficiency Hot Water Circulators

Ecocirc warmwater circulatiepomp met hoge efficiëntie

Warmwater circulatiepomp, hoge efficiëntie met traploze variabele snelheid De ecocirc PRO zijn warmwater circulatiepompen met hoge efficiëntie en zijn...
Functies:
  • Warmwater circulatiepomp met hoge efficiëntie
  • Traploze instelbare snelheid
  • Stille werking
  • Bestand tegen...

Wet Rotor Circulators

ecocirc XL en XLplus-circulatiepompen met natte rotor met hoge efficiëntie

Circulatiepomp met natte rotor en hoge effciëntie. De nieuwe Lowara ecocirc XL en XLplus zijn circulatiepompen met natte rotoren die hypermoderne hydraulische...
Functies:
  • Voor hete en koude vloeistoffen waaronder heet kraanwater, geothermische en zonne-installaties
  • Verschillende...

High Efficiency Hot Water Circulators

ecocirc XLN en XLNplus circulatiepompen met hoge efficiëntie

Hoog efficiënte roestvrijstalen circulatie pomp met natte rotor De nieuwe Lowara ecocirc XL en XLplus zijn circulatiepompen met natte rotoren die hypermoderne...
Functies:
  • Voor warmwatersystemen
  • Verschillende bedieningsmodi die zijn afgestemd op alle mogelijke situaties
    • Automatische...

Elektrische verwarmers EPR2

Stationaire elektrische verwarmingen EPR2 met 11 kW (16 A) of 16 kW (32 A) Flexibel, voordelig, betrouwbaar Eenvoudige installatie en bediening Compact en stil...
Functies:

N.v.t.

Genyo-systeem voor elektrische pompregeling en bescherming

Genyo, het nieuwe assortiment compacte elektronische apparaten, druk-/debietschakelaars voor regeling en bescherming van elektrische pompen. Genyo wordt...
Functies:
  • Aflevering: tot 10 m³/u
  • Stroom: maximaal 2,20 kW

Variable Speed Pressure Booster Sets

GHV-opvoersets met variabele snelheid

De opvoersets uit de Lowara GH-serie zijn volautomatische opvoersets voor watertoevoer, waterdrukverhoging en wateroverdracht in koopflats, kantoorgebouwen,...
Functies:
  • Volledig automatisch
  • De variabele snelheden van alle pompen worden afzonderlijk geregeld met het oog op een optimale...

GS Toerengeregelde drukverhoginginstallatie

De GS boostersets zijn volautomatische boosters voor de watervoorziening. De set is uitgerust met 2-3 pompen met constante snelheid (waarvan er één een...
Functies:

Specificaties

  • Opbrengst: tot 630 m³/h
  • Opvoerhoogte: tot 160 m
  • Vermogen: tot 55 kW
  • Maximum druk: 16 bar

GV Toerengeregelde drukverhoginginstallatie

De GVF drukverhogingsets zijn volautomatische boosters voor de watervoorziening. De set is uitgerust met 2-6 pompen (waarvan er één een stuurpomp kan zijn),...
Functies:

Specificaties

  • Opbrengst: tot 750 m³/h
  • Opvoerhoogte: tot 160 m
  • Vermogen: tot 37 kW
  • Maximum druk: 16 bar

GXS20, GMD20 Booster sets for residential use

Extensive range of 2 pump sets controlled by pressure switches or pressure transmitters, with constant or variable speed operation. The range has been designed...
Functies:

Not applicable

HV 3.30 - 3.45 Hydrovar-pompregelaar van 30-45 kW voor wandmontage

Hydrovar, de intelligente regelaar voor pompen met variabele snelheid Hydrovar is de intelligente pompregelaar die de prestaties afstemt op de vraag. Het...
Functies: Aanbod op het vlak van regeling
  • Mogelijkheid voor meerdere pompen, van 1 tot 8 pompen
  • Constante druk
  • Constant...

HydroInfinity volledig waterzuiverings- en boostersysteem

Unieke, gepatenteerde besturingstechniek HydroInfinity is een niet-chemisch waterzuiveringssysteem dat alle pathogene organismen in uw watertoevoer...
Functies:
  • Duurzame levering van puur, schoon en vers water
  • Niet-chemische zuivering
  • Gepatenteerde bedieningstechnologie met...

Micro 10-tanks voor voorgefabriceerde opvoerstations voor afvalwater

De ideale oplossing wanneer schoon water, regenwater, grijswater en huishoudelijk was- en afvalwater moet worden overgebracht naar een op een hoger niveau...
Functies:

NVT

MIDIBOX, SINGLEBOX PLUS, DOUBLEBOX PLUS

De ideale oplossing wanneer huishoudelijk schoon water, regenwater, grijswater en huishoudelijk was- en afvalwater moet worden overgebracht naar een op een...
Functies:
  • Pompstations voor afvalwater voor binnen- en buiteninstallatie
  • Ontworpen volgens EN 12050
  • Debiet 85 m3/u
  • Opvoer tot 25...

Fire Protection Systems

Modulaire GEM-opvoerset voor brandbestrijding die voldoet aan EN 12845

Assortiment aan opvoersets voor brandbestrijding Bij automatische sprinklersystemen zijn betrouwbare producten een must. Lowara GEM-opvoersets voor...
Functies:
  • Voldoet aan de EN 12845-norm voor automatische sprinklersystemen
  • Elektromotor of dieselmotor
  • Uitgerust met kwalitatief...

Verticale, meertraps long wave pomp

MPVS Schachtpomp

Lowara verticale lange aspompen zijn zeer efficiënt en hebben een lange levensduur dankzij hun robuuste constructie. Door de grote keuze aan materialen zijn...
Functies:

Technische gegevens: 

  • Hoeveelheid: tot 340 m3 / h
  • Leverhoogte: tot 500 m
  • Voeding: driefasig 50 en 60 Hz
  • Maximale werkdruk:...

Peripheral Pumps

Periferaalpompen: P, PAB, PSA

Periferaalpompen kunnen hoge opvoerhoogten verwezenlijken via het gebruik van aangedreven motors. Verkrijgbare versies: PB-versie met bronzen pomphuis voor...
Functies:
  • Aflevering: tot 3,72 m³/uur
  • Opvoer: tot 82 m
  • Temperatuur tot 80 °C
  • Bronzen versie voor zeewater

Verticale, meertraps long wave pomp

PT schachtpomp

Verticale meertraps schachtpomp met gesloten radiale waaiers, eigen druklager in de motorlantaarn en elastische koppeling tussen pomp en motoras. Standaard...
Functies:
  • Hoeveelheid: tot 2000 m3 / h
  • Leverhoogte: tot 300 m
  • Maximale werkdruk: 45 bar
  • Temperatuur van het aflevermedium: tot 100 °...

Control Panels

Q-serie bedieningspanelen

QSM – QPC – QPCS – QMC – QMCS –  QTD – Q3D – Q3Y – Q3A – Q3SF – QDRM eenfasig – QDR driefasig – 9QDRM2 eenfasig – 9QDR2 driefasig – QCL5 – QCL10 – QCLP10-serie...
Functies:
  • Van 0,25 kW tot 315 kW

Bedieningspanelen

Q-smart enkelfasig elektronisch bedieningspaneel

Q-smart enkelfasig elektronisch bedieningspaneel voor 1 of 2 pompen met vaste snelheidsaandrijving. Er zijn meer dan 50 verschillende combinaties verkrijgbaar...
Functies:
  • Regelt één of twee pompen
  • Voorgeprogrammeerde pakketten voor eenvoudige installatie
  • Ingebouwde stroomonderbreker(s) voor...

Regenwateropvang

Regenwater wordt opgevangen via een gewoon dakopvangsysteem dat normaal naar een afvoer loopt. De afvoerpijp wordt omgeleid en brengt het water door het...
Functies:

NVT