Het lijkt erop dat u van United States komt, maar de huidige website die u wilt bezoeken is Netherlands. Wilt u van website wisselen?

Ja, graag. Nee. Ik wil op de huidige website blijven.

Lowara-producten

Toont 1 – 24 van 76

Submersible Wastewater Pumps

1300 serie onderwater-afvalwaterpompen

Maakt het pompen van afvalwater eenvoudig De Lowara 1300-serie onderwater-afvalwaterpompen combineert prestatie en kwaliteit in een voordelig pakket. De...
Functies:
  • Veelzijdig 
  • Uniek anti-verstopping zelfreinigend ontwerp
  • Eenvoudig te selecteren
  • Aflevering: tot 1770 m³/h
  • Uitvoer tot 74 m

Submersible Motors

4OS, L4C, L6C, L6W, L8W, L10W, L12W dompelmotoren

Het brede gamma van Lowara 4” tot 12” onderdompelbare boringgatpompen biedt geavanceerde oplossingen om water te leveren in alle condities zonder geld te...
Functies:
  • Water of oliegevuld
  • Ingeblikt of heropwindbaar
  • Vermogen: maximaal 300 kW
  • Maximale onderdompelingsdiepte: 350 m

Self-priming Centrifugal Pumps

BG zelfaanzuigende centrifugale pompen

Zelfaanzuigende, kort geschakelde centrifugale pompen met ingebouwd ejectiesysteem, ontworpen om aan te blijven zuigen zelfs met de aanwezigheid van gassen die...
Functies:
  • Blijft aanzuigen zelfs met de aanwezigheid van gassen die zijn opgelost in water
  • BG Gardens heeft een handvat, kabel met...

BM eco Bijmenger voor oppervlakteverwarming

BM eco De flexibele oplossing voor de verbinding van oppervlakteverwarming - Meer comfort - Ideaal als individueel regelbaar woningstation Eenvoudige en snelle...
Functies:

N.v.t.

BM Mengmodules voor hydronische verwarming

Mengmodules met geïntegreerde circulatiepomp voor een professionele verbinding met oppervlakteverwarmingssystemen tot 200 m². De BM-mengmodule is ook ideaal...
Functies:
  • Voor oppervlakteverwarming tot 200 m2
  • Ideaal voor vloerrenovatie

BM Mini-bijmenger voor oppervlakteverwarming

Mengmodule voor oppervlakteverwarming Meer comfort en betere warmteverdeling - een professionele systeemverbinding met kamertemperatuurregeling voor...
Functies:

N.v.t.

End Suction Centrifugal Pumps

Centrifugale pompen met CEA-roestvrij stalen schroefdraden

Brede aanbod van roestvrij stalen pompen voor toepassingen binnenshuis en in de industrie. Op aanvraag beschikbaar: "V"-versie met FMP-zegels bestand tegen...
Functies:
  • Roestvrij stalen pompen gemaakt van AISI 304 of AISI 316
  • Capaciteit: tot 31 m³/uur
  • Uitvoer : tot 30 m

Centrifugale pompen met CEA, CA-roestvrij stalen schroefdraden

Brede aanbod van pompen voor toepassingen binnenshuis en in de industrie. Modellen met enkele waaier (CEA) en dubbele waaier (CA) zijn beschikbaar. "V"-versie...
Functies: Specificaties
  • Capaciteit: tot 31 m³/uur
  • Uitvoer: tot 62 m
  • Stroomtoevoer: beide enkeltraps en drietraps met 50 en 60...

Solids Handling End Suction Centrifugal Pumps

CO Centrifugale pompen met schroefdraad en met open waaier

Deze pompen combineren de voordelen van een pen waaier met de voordelen van de 316-roestvrij stalen constructie. Hij is dan ook in het bijzonder geschikt voor...
Functies:
  • Pomp gemaakt van roestvrij staal AISI 316
  • Open waaier met 20 mm vrije doorgang voor het verpompen van vaste...

D5 solar Gleichstrompumpen

Die erste Kugelmotor-Gleichstrompumpe für den Direktbetrieb an Photovoltaik-Modulen mit automatischer Leistungsanpassung durch MPP-Technologie...
Functies:

NVT

DDC pomp voor koeling van computers en elektronica

Het model DDC is de eerste pomp ter wereld voor gebruik in massaproductie watergekoelde werkstations en is de ideale oplossing voor het koelen van processoren...
Functies:
  • Efficiënte koeling voor elektronisch apparatuur
  • Stille werking

Submersible Dewatering Pumps

DIWA Dompelpompen voor vuil water

Dompelpompen gemaakt voor vuil water in roestvrij staal AISI 304. Vier basismodellen met 0.55 (0.75 pk) tot 1.5 kW (2 pk) nominaal vermogen. Ook leverbaar als...
Functies:
  • Robuust ontwerp in roestvrij staal AISI 304
  • Eenfasige versie met ingebouwde niveauregeling
  • Aflevering: tot 12 m³/u
  • Opvoer:...

Submersible Wastewater Pumps

DL-onderwaterpompen voor vuilwater met vaste stoffen

GDL serie elektrische pompen, gemaakt van gietijzer en roestvrij staal zijn beschikbaar met een enkel kanaal of vortexwaaier (DLV). Ontworpen voor de...
Functies:
  • Tot 65 mm vrije passage
  • Aflevering: tot 42 m³/h
  • Uitvoer: tot 21 m

Submersible Drainage Pumps

DN Drainagepompen voor vuil water

Drainagepompen in gietijzer en roestvrij staal Mechanische afdichting met open waaier en schuringbestendige rubberbekleding. Er zijn versies beschikbaar met of...
Functies:
  • Schuringbestendig ontwerp in gietijzer
  • Aflevering: tot 17 m³/u
  • Opvoer: tot 20 m

Submersible Dewatering Pumps

DOC Dompelpompen voor vuil water

DOC pompen zijn veelzijdig, corrosiebestendig en compact. Er zijn drie basisversies beschikbaar met 0.3 tot 0.7 kW vermogen. Er is ook een DOC 7VX-versie...
Functies:
  • Robuust ontwerp, voornamelijk in roestvrij staal AISI 304
  • Eenfasige versie met ingebouwde niveauregeling
  • Laag niveau...

Submersible Wastewater Pumps

DOMO

DOMO-serie, roestvrij stalen elektrische pompen, zijn beschikbaar met dubbel kanaal of vortexwaaier (DOMO VX). Ontworpen voor de verwerking van vaste stoffen...
Functies:
  • Roestvrij stalen ontwerp
  • Tot 50 mm vrije passage
  • Stroming: tot 40 m³/u
  • Uitvoer: tot 14.5 m

Submersible Grinder Pump

DOMO GRI onderwatermaalpomp

COMPACTE, HARDWERKENDE MAALPOMP VOOR INTENSIEF GEBRUIK De Lowara Domo GRI is een compacte, hoogwaardige onderwatermaalpomp. Het snijapparaat voor intensief...
Functies:
  • Maalpomp met snijsysteem voor intensief gebruik
  • Perfect voor persrioleringssystemen
  • Laag gewicht
  • Doorstroming: tot 3...

Submersible Borehole Pumps for 4" Wells

e-GS dompelpompen voor 4” bronnen

De e-GS serie is een robuuste 4”-pomp ontworpen voor een lange levensduur. Hij is voornamelijk gebouwd in roestvrij staal en heeft een gegoten afvoer en een...
Functies:
  • 4” boringgatpomp
  • Ontworpen voor langdurig leven met gegoten afvoer en drijvende waaier
  • Vermogen: tot 22 m3/uur
  • Opvoer: tot...

Horizontal multistage pumps

e-HM horizontale meertraps centrifugale pompen

De e-HM0serie is een moderne pomp met robuust ontwerp De modernste hydraulische systemen met de hoogste efficiëntie gecombineerd met IE3-motoren zorgen voor de...
Functies:
  • Efficiëntst in zijn klasse
  • Lange levensduur
  • Stil
  • Capaciteit: tot 29 m³/uur
  • Uitvoer: tot 160 m

In-line pumps

e-LNE In-line pompen

Speciaal ontworpen voor de bouw De hoge efficiëntie, de hydraulische prestaties die zijn geoptimaliseerd voor variabele snelheidsinstelling en het compacte...
Functies:
  • Optimaal voor variabele snelheidsinstelling
  • Neemt weinig ruimte in beslag
  • Beschikbaar met variabele snelheidsinstelling...

In-line twin head pumps

e-LNT inlinepompen met dubbele uitvoer

Ontworpen met de focus op de bouw De efficiënte benadering, de geoptimaliseerd bediening met variabele snelheid en het compacte ontwerp maken de e-LNT...
Functies:
  • Geoptimaliseerd voor bediening met variabele snelheid
  • Model met dubbele uitvoer:
    • Beter
    • Compacter
  • Beschikbaar met...

Multistage ring section pump

e-MP meertraps ringsectiepomp

De extreem veelzijdige gegoten meertrapspomp Er is eindelijk een robuust en betrouwbaar pompsysteem voor bijna iedere toepassing onder druk. De e-MP meertraps...
Functies:
  • Robuust en betrouwbaar pompsysteem voor toepassingen onder hoge druk
  • Flexibele mechanische configuratie
  • Ontwerp met hoge...

End Suction Centrifugal Pumps

e-NSC gietijzeren pompen met afvoer

Dit tilt afzuigingspompen naar een hoger niveau De Lowara e-NSC-pompen met afvoer combineren hoge efficiëntie met veel flexibiliteit op het gebied van...
Functies:
  • Ontwerp met hoge efficiëntie
  • Beschikbaar met een snelheidsregelaar op de motor (tot 22kW)
  • Robuust ontwerp en vervangbare...

End suction Centrifugal Pumps

e-SH- afvoerpompen van roestvrij staal (316)

De Lowara e-SH-serie is een centrifugale pomp met enkele waaier gemaakt van AISI 316-roestvrij staal waarmee dit de perfecte pomp is om water en agressieve...
Functies:
  • Bestand tegen corrosie; gemaakt van AISI 316
  • Kan worden voorzien van een variabele snelheidsbediening die op de motor...