Het lijkt erop dat u van United States komt, maar de huidige website die u wilt bezoeken is Netherlands. Wilt u van website wisselen?

Ja, graag. Nee. Ik wil op de huidige website blijven.

Submersible Motors 4OS, L4C, L6C, L6W, L8W, L10W, L12W dompelmotoren

Overzicht Specificaties Technische tekeningen Documentatie en hulpmiddelen
Overzicht

Overzicht

Producteigenschappen
  • Water of oliegevuld
  • Ingeblikt of heropwindbaar
  • Vermogen: maximaal 300 kW
  • Maximale onderdompelingsdiepte: 350 m

Het brede gamma van Lowara 4” tot 12” onderdompelbare boringgatpompen biedt geavanceerde oplossingen om water te leveren in alle condities zonder geld te verspillen: hoge efficiëntie en langdurige werking zijn de sleutelwaarden van zowel de ingeblikte als heropwindbare versies.

4OS: 4” oliegevuld heropwindbaar.
L4C: 4” watergevuld ingeblikt.
L6C: 6” watergevuld ingeblikt.
L6W: 6” watergevuld heropwindbaar.
L8W, L10W, L12W: 8”-12” watergevuld heropwindbaar

Specificaties

Specificaties

Algemene specificatie
4OS, L4C, L6C, L6W, L8W, L10W, L12W onderwatermotoren
Stroomvoorziening
zowel eenfasig als driefasig 50 en 60 Hz
Vermogen
van 0,25 kW tot 300 kW
Vloeistoftemperatuur
tot 35 °C
Maximale dompeldiepte
350 m
Technologie

Technische tekeningen

Documentatie en hulpmiddelen

Interactieve hulpmiddelen

Xylect

Selection tool for Xylem Products.

Lowara Drawing Center

Downloadable drawings in 2D, 3D and BIM formats for Lowara products

Lowara Spare Part Finder

Use only Lowara original spare parts. Find the correct spare parts and exploded views for new and old Lowara products here.

Brochures

Submersible motors brochure 50Hz (en)