Het lijkt erop dat u van United States komt, maar de huidige website die u wilt bezoeken is Netherlands. Wilt u van website wisselen?

Ja, graag. Nee. Ik wil op de huidige website blijven.

< Alles bekijken in Vortexpompen

Submersible Wastewater Pumps 1300 serie onderwater-afvalwaterpompen

Overzicht Specificaties Industrieën en toepassingen Documentatie en hulpmiddelen
Overzicht

Overzicht

Producteigenschappen
  • Veelzijdig 
  • Uniek anti-verstopping zelfreinigend ontwerp
  • Eenvoudig te selecteren
  • Aflevering: tot 1770 m³/h
  • Uitvoer tot 74 m

Maakt het pompen van afvalwater eenvoudig

De Lowara 1300-serie onderwater-afvalwaterpompen combineert prestatie en kwaliteit in een voordelig pakket. De gestandardiseerde aanbieding maakt het eenvoudig om de juiste pomp te selecteren en het geoptimaliseerde anti-verstopping hydraulische ontwerp heeft bewezen verstoppingen te verminderen terwijl het de efficiëntie behoud.

De 1300-serie pompen zijn ideaal voor riolering- en oppervlakteafvalwater in stedelijke en commerciële gebouwen. De 1300 serie biedt twee types waaiers; een anti-verstopping waaier met een uniek zelfreinigend ontwerp met efficiënte hantering van vaste stoffen en een vortexwaaier daar waar een grote vrije passage vereist is.

 

 

Specificaties

Specificaties

Algemene specificatie
1300-serie
Afgifte
tot 1770 m³/h
Kop
tot 74 m
Stroomtoevoer
eenfasig en driefasig 50 en 60 Hz
Vermogen
van 0,75 kW tot 50 kW
Maximale temperatuur van de vloeistof
+40 °C
Maximale onderdompeling
20 m
Industrieën en toepassingen

Industrieën en toepassingen

Aanbevolen industrieën en toepassingen

Afvalwatersystemen
Gebouwsystemen Afvalwatersystemen
Afvalwatersystemen
Gebouwsystemen Afvalwatersystemen
Afvalwater
Residentieel Afvalwater
Pompen en behandeling openbaar afvalwater
Gemeentelijk water en afvalwater Pompen en behandeling openbaar afvalwater
Afvalwatersystemen
Gebouwsystemen Afvalwatersystemen
Afvalwater
Residentieel Afvalwater
Pompen en behandeling openbaar afvalwater
Gemeentelijk water en afvalwater Pompen en behandeling openbaar afvalwater
Documentatie en hulpmiddelen

Documentatie en hulpmiddelen

Interactieve hulpmiddelen

Xylect

Selectietool for Xylem producten.

Lowara tekencentrum

Download tekeningen in 2D, 3D en BIM formaat voor Lowara producten.

Lowara Spare Part Finder

Gebruik alleen originele Lowara onderdelen. Vind hier de juiste onderdelen en explosietekeningen voor nieuwe en oude Lowara producten.

Brochures

Technical Brochures

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.