Het lijkt erop dat u van United States komt, maar de huidige website die u wilt bezoeken is Netherlands. Wilt u van website wisselen?

Ja, graag. Nee. Ik wil op de huidige website blijven.

< Alles bekijken in Zwaartekrachtfiltratiesystemen
Overzicht Specificaties Industrieën en toepassingen Documentatie en hulpmiddelen
Overzicht

Overzicht

Producteigenschappen
  • Beste opwaartse krachtbestendigheid - weerstaat opwaartse druk tot 30 PSI (2 bar)
  • Laag profiel van 21 cm
  • Kan ontworpen worden voor muurtoepassingen, centrale goot, frontale goot en Leopold platte bodemgoot
  • Superieure lucht- en waterdistributie voor doeltreffende terugloop voor langere filtergebruiktijden en lagere bedrijfskosten
  • Grepen voor snelle en eenvoudige installatie, klikt samen voor snelle installatie

Superieure onderdrukkende prestatie

Draineerbuizen verzamelen gefilterd water tijdens de filterrun en distribueren lucht en water tijdens de terugloopcyclus. Het leveren van schonere filters betekent langere filterruns en een hogere waterefficiëntie, meer productwater en minder afval. Dit verlaagt de bedrijfskosten per liter gefilterd water. Alle Leopold-draineerbuizen leveren de superieure prestaties waardoor Leopold de marktleider is geworden.

De Leopold Type XA-draineerbuis geeft ongekende flexibiliteit voor snellere, betaalbare constructie in een laag profiel-draineerbuis. Langere lateralen met standaard gootopties geven meer ontwerpflexibiliteit dan andere lage profiel-drainagebuizen.

De Type XA-drainagebuis behoudt zijn superieure lucht- en waterdistributie met nieuwe, gepatenteerde interne schotten en dubbele waterterugwinningskanalen. Dit geeft ook superieure opwaartse of neerdrukkende bestendigheid zonder dat dure, mechanische ankers nodig zijn. De sleutel is Xylem's mortelzak waarvoor patent aangevraagd is. Deze vult zich met mortel tijdens de installatie en zorgt ervoor dat de Type XA-drainagebuis niet van de filterbodem loskomt, zelfs met een interne bedrijfsdruk van 2 bar.

Het innovatieve dubbele parallelle laterale ontwerp en de waterterugwinningskanalen, allebei ontwikkelt door Leopold, geven een gelijkmatige distributie met minder dan ± 5% ongelijke distributie zonder dode zones.

De aanpasbaarheid van de luchtstroom geeft meer controle en bespaart energie en water. Luchtspoelingniveaus kunnen aangepast worden van 0,6 tot 1,5 m/min waardoor pulsreiniging mogelijk is bij gelijktijdige lucht/water terugloop met verschillende mediaconfiguraties. Luchtspoeling geeft hogere schaarkracht en schonere media met minder vuilwatergeneratie.

Snel en eenvoudig om te installeren

Speciaal ontworpen functies maken eenvoudige constructie of renovatie mogelijk zonder aan kwaliteit, betrouwbaarheid of prestatie in te boeten. Aan/af-klikbare grepen maken het mogelijk voor het eenvoudig manoevreren van blokken door twee werkers. De blokken klikken samen door een insteekkoppeling voor een snelle installatie.

Daarbij voorkomt de Grout-Tite® Bridge dat mortel de goot binnenkomt zodat er geen dure reiniging nodig is.

De Type XA-draineerbuis kan gespecificeerd worden met Leopold I.M.S.® 1000 of 200 media-vasthouders en is in de fabriek geïnstalleerd op de Type XA-drainagebuis om tijd te sparen bij de installatie. De I.M.S media-vasthouders vervangen tot 36 cm grindmedia voor dezelfde mediumdiepte in minder verticale ruimte en langere lucht/water-terugloop.

Specificaties

Specificaties

Algemene informatie
Type XA-draineerbuis
Toepassingen
Drinkbaar water, afvalwater, voorbehandeling ontzilting
Type underdrain
Duaal parallel lateraal
Types geschikte terugloop
Alleen water, dan opeenvolgend lucht gevolgd door water, gelijktijdig lucht/water en aanhoudend lucht/water
Normen gehaald
NSF 61
Geschikte types afvoerkanaal
Vlakke bodemgoot, voorgoot, middengoot, H-goot
Constructietype
Nieuwe of bestaande, ongeacht het huidige type onderloop
Compatibiliteit media-vasthouder
Grind, I.M.S. 200-mediahouder of I.M.S. 1000-mediahouder
Systeemcomponenten
Type XA-draineerbuis
Nominale afmetingen
48" lang x 11" breed x 8,25" hoog (1,2 m lang x 0,28 m breed x 0,2 m hoog)
Materiaal systeemcomponenten
Polyethyleen met hoge dichtheid (HDPE)
Gewicht
23,5 pond (10,7 kilogram) bij benadering
Bereik luchtstroom
2 - 6 scfm/sf (40 -110 m/u)
Waterstroom
Tot 30 gpm/sf (75 m/u)
Maximum laterale lengte
Toevoer einde 32 voet (9,75 m), Toevoer midden 64 voet (19,5 m)
Slechte distributie water
Minder dan +/- 5%
Tolerantie niveau
+/- 1/4" (6 mm)
Ruimte opening
2" (50 mm)
Opening verzonken voor grind
Ja, om grindpluggen te reduceren
Secundaire schotten
Ja
Waterterugwinnningskanaal
Ja, twee
Blokaansluiting underdrain
Bel en groeftuit
Drukverhoging
30 psi (2,0 bar)
Technische gegevens
Type XA-draineerbuis
Gewicht (lbs./sq. ft)
Ongeveer 6,3
Gewicht (kg/m2)
30,7
Standaardafmetingen blok (in / ft)
11" breed x 6" hoog x hoogstens 38' lang
Standaardafmetingen blok (cm / m)
27 cm breed x 15,2 cm hoog x hoogstens 11,58 m lang
Geïnstalleerde structurele capaciteit (kg/m²)
7000 (minimum gelijkmatig verdeelde belading)
Barststerkte (psi)
125
Barststerkte (KPa)
861
Laterale lengte
Type XA-draineerbuis
Hoogte (inch)
12
Hoogte (cm)
30
Midden afvoerkanaal (voet)
96
Midden afvoerkanaal (meter)
29
Voorzijde afvoerkanaal (voet)
48
Voorzijde afvoerkanaal (meter)
15
Wandtoevoer/H-afvoerkanaal (voet)
48
Wandtoevoer/H-afvoerkanaal (meter)
15
Leopold vlakke onderzijde (voet)
48
Leopold vlakke onderzijde (meter)
15
Ventilatorbehuizing
Type XA-draineerbuis
Materiaal
Geëxtrudeerde stootvaste starre PVC
Industrieën en toepassingen

Industrieën en toepassingen

Aanbevolen industrieën en toepassingen

Bronwaterinname en toevoer van proceswater
Algemene industriële toepassingen Bronwaterinname en toevoer van proceswater
Filtratie
Hergebruik > Derde behandeling Filtratie
Mediafiltratie
Drinkbaar/drinkater > Filtratie Mediafiltratie
Filtratie
Hergebruik > Derde behandeling Filtratie
Mediafiltratie
Drinkbaar/drinkater > Filtratie Mediafiltratie
Afvalwater
Residentieel Afvalwater
Pompen en behandeling openbaar afvalwater
Gemeentelijk water en afvalwater Pompen en behandeling openbaar afvalwater
Filtratie
Hergebruik > Derde behandeling Filtratie
Mediafiltratie
Drinkbaar/drinkater > Filtratie Mediafiltratie
Afvalwater
Residentieel Afvalwater
Pompen en behandeling openbaar afvalwater
Gemeentelijk water en afvalwater Pompen en behandeling openbaar afvalwater
Documentatie en hulpmiddelen

Brochures