Het lijkt erop dat u van United States komt, maar de huidige website die u wilt bezoeken is Netherlands. Wilt u van website wisselen?

Ja, graag. Nee. Ik wil op de huidige website blijven.

ClariDAF opgelost luchtflotatiesysteem

Overzicht Specificaties Industrieën en toepassingen Documentatie en hulpmiddelen
Overzicht

Overzicht

Producteigenschappen
  • Verwijdert primaire vervuilers zoals algen, neergeslagen organische materialen, ijzer en mangaan
  • Geen polymeer vereist, excellente zuivering voorafgaand aan membraanfiltratie
  • Hoog belastingsbereik - tot 16 gpm/ft2 (40 m/u), 10 keer de hoeveelheid van conventionele bezinkingsprocessen
  • Compact ontwerp - tot 1/10e van de voetafdruk van conventionele zuivering
  • Water geproduceerd door het systeem is gemiddeld ver beneden 1 ntu voorafgaand aan filtratie waardoor filtergebruikstijden 3-4 langer zijn dan vorige bezinkingssystemen
  • Kan geïnstalleerd worden in betonnen tanks of geleverd worden als stalen installatiepakket.
  • Snelle opstart
  • Andere toepassingen omvatten intake zeewater voorbehandeling, filter terugloopherstel en zuivering van tertiaire WW lagune afvalwater

Effectieve verwijdering van lage densiteit vaste stoffen

Xylem’s Leopold Clari-DAF systeem is een zuiveringsproces voor de voorbehandeling van snel gravitair en membraanfilter toevoerwater. Het is een hoog-efficiënte bewezen technologie die lage densiteit deeltjes uit meren en reservoirs verwijdert die problematisch zijn voor gemiddelde bezinkingssystemen. Het Clari-DAF systeem munt uit in de verwijdering van filter verstoppende algen en neergeslagen vaste stoffen (TOC, Fe, Mn) evenals Giardia en Cryptosporidium>

Het proces is ontworpen volgens het concept dat eenvoudiger is om lage densiteit vaste stoffen te laten drijven dan ze te laten bezinken. Normaal moeten vaste stoffen die honderden microns groot zijn bezinken, terwijl deeltjes die slechts tientallen microns groot zijn gemakkelijk kunnen drijven. Het werkt beter dan conventionele zuivering door een consistente waterkwaliteit te leveren, constant hoge vaste sludge-stoffen te produceren en tegen hoge ladingssnelheden te werken, resultaten die de totale bedrijfskosten van de klant kunnen verminderen.

Het Clari-DAF systeem begint lucht in water op te lossen onder druk volgens Henry’s Wet van Oplosssing. Door de druk via een speciaal apparaat te lossen worden er miljoenen micro-bellen gecreëerd van circa 30 tot 100 microns in diameter. De micro-bellen bevestigen zich aan vlokken in het water en drijven naar de oppervlakte voor verwijdering. De resulterende drijvende sludge kan dan hydraulisch van de wateroppervlakte verwijderd worden en gereinigd water wordt van de bodem van het bassin verwijderd door lateralen.

Verlaagt de algehele kost van installatiebediening

Xylem’s Leopold Clari-DAF systeem kan de geproduceerde waterkwaliteit drastisch verbeteren tegen een lagere kostprijs. Het resultaat van verbeterde afvalwaterkwaliteit omvat langere filtergebruikstijden, minder terugloopwater, minder media-afbraak en minder filterafval. Langere filtergebruik betekent minder energiekosten door minder frequente terugloop. Het beperken van installatiewatergebruik en filterafval betekent dat minder gezuiverd water verspilt wordt waardoor op uitgaven bespaard wordt.

Het Clari-DAF systeem bespaart ook op chemische kosten. Vergeleken met een conventionele reininigingsinstallatie, verbruikt Clari-DAF minder coagulanten en polymeren en vermindert het toegenomen vereiste chemicaliën en vermenging om grotere, zwaarder vlokken te bereiken die kunnen bezinken. Waterzuiveringsinstallaties die het Clari-DAF systeem gebruiken zullen ook aanzienlijke verbetering van de verwerking van vaste stoffen bereiken. Het gemiddelde aantal manuren dat gebruikt wordt om de sludge-output te verwerken zal ook afnemen dankzij de verbeterde cake vaste stoffen. Kostenbesparing kan bereikt worden door zowel sludge-afvoerkosten als arbeidskosten te verminderen.

Het Leopold Clari-DAF systeem kan ook veel hogere belastingsbereiken mogelijk maken en een compact ontwerp met verhoogde doorstromingsdebietbereiken van wel tien keer zoveel als conventionele reinigingstanks. Het compacte ontwerp resulteert in verbeterd landgebruik, vooral in bestaande installaties zonder ruimte voor uitbreiding, en installatie in betonnen tanks draagt bij aan het laag houden van zowel kapitaalkosten als roest. De kleine systeemmaat maakt het mogelijk om verschillende types van reinigers uit te breiden met het Clari-DAF systeem waardoor aanzienlijk civiele bouwkosten en tijd bespaard worden.

Specificaties

Specificaties

Algemene informatie
ClariDAF opgelost luchtflotatiesysteem
Toepassingen
Drinkwaterklaring, tertiair afvalwater, filter terugspoelwater
Capaciteit
0,25 MGD+ (950 m3/dag+)
Vervuiling verwijderd
Algen, troebelheid, organische stoffen, ijzer, mangaan, TOC
Geboden proceduregaranties
Garanties voor de kwaliteit van het effluent
Verantwoordelijkheid enige bron
Ja, om alle systeemcomponenten te voorzien
Soorten beschikbare slibverwijdering
Mechanisch of hydraulisch
Normen gehaald
AWWA, ASTM, ASME
Constructietype
Nieuwe of bestaande, hoge laadsnelheid van het systeem maakt vaak ombouwen van bestaande zuiveringsunits mogelijk
Tankconstructie
Beton voor 1 MGD+ en stalen tankverpakkingsunits voor <1 MGD per tank
Typische waarden systeembelading
4-16 gpm/ft2 (10-40 m/u)
Recyclingsysteem
> 95% efficiënte verzadigde torenverzadiger op 80 psi (5,5 bar) @ 10% van de totale stroom
Systeemcomponenten
ClariDAF opgelost luchtflotatiesysteem
Samengestelde toren luchtsaturatie tanks
Met epoxy gecoat koolstofstaal, 304, 316, glasvezel, met rubber bekleed koolstofstaal
Recyclingpompen
Centrifugaal
Onderhoud van de luchtcompressor
Olieloze roterende scroll- of schroefcompressor
Snelle mengers
Axiale waaier of statische menger
Flocculators
Axiale waaier, variabele snelheid, materialen -304, 316, duplex roestvrij
Skimmer
Logisch bestuurde, variabele snelheid, 1/2 pk aandrijfmotor, materialen - 304, 316, super-duplex
Slib strand
304, 316, super-duplex, HDPE
Afspoelsysteem
Met logicabesturing
Besturingssysteem
Automatisch, handmatig, semi-automatisch
Systeembesturing
PC, PLC, HMI, touchscreen
Kleppen
Vlinder
Klep actuator
Elektrisch, pneumatisch, handmatig
Afsluitingen influent en effluent
Open-, gesloten of modulerende besturing, 304, 316, glasvezel
Instrumentatie
Mag-meter, druktomzetters, ultrasone niveauzenders
Online procesinstrumentatie
Troebelheidsmeters, pH-meters, chlorofylmeter
Industrieën en toepassingen

Industrieën en toepassingen

Aanbevolen industrieën en toepassingen

Documentatie en hulpmiddelen