Jabsco 29090 and 29120 Twist 'n' Lock Manual Toilets

Overzicht Specificaties Industrieën en toepassingen Documentatie en hulpmiddelen
Overzicht

Overzicht

Producteigenschappen

Model No.: 29090 and 29120

Modelnr.: 29090 en 29120

  • Draai 'n' Vergrendel de veiligheidshandgreep en de spoelbedieningshendel.

  • Krachtige draaibeweging voor efficiënt spoelen.

  • De volledige externe afdichtingsbehuizing maakt een snelle en schone vervanging van de afdichting mogelijk en biedt direct toegang tot de pompcilinder.

  • Krachtige zelfaanzuigende pomp voor installatie boven of onder de waterlijn.

  • Spleetvrije contouren en gladde vormstukken voor extra hygiëne.

  • Automatische vacuümbreker voor eenvoudiger pompen.

  • Hoekig pomphuis en lange slag voor een comfortabelere bediening.

Jabsco is 's werelds grootste fabrikant van kleine ambachtelijke scheepstoiletsystemen en we hebben al onze ervaring toegepast in onze nieuwste Manuele Toilet verfijning van het ontwerp dat wordt gebruikt door bijna alle botenbouwers wereldwijd. Voor extra veiligheid en gemoedsrust beschermt de intuïtieve, eenvoudig te gebruiken, Twist 'n' Lock actiehandgreep tegen syfonische overstromingen en terugstroming van afval. Met één eenvoudige draai van de handgreep van 90° wordt het slot toegepast. Door de handgreep terug te draaien naar de natuurlijke bedieningspositie wordt het slot weer geopend.

Specificaties

Specificaties

Industrieën en toepassingen

Industrieën en toepassingen

Aanbevolen industrieën en toepassingen

Documentatie en hulpmiddelen

Documentatie en hulpmiddelen

Documenten