Het lijkt erop dat u van United States komt, maar de huidige website die u wilt bezoeken is Netherlands. Wilt u van website wisselen?

Ja, graag. Nee. Ik wil op de huidige website blijven.

NC-serie Godwin NC150

Overzicht Specificaties Accessoires Industrieën en toepassingen Documentatie en hulpmiddelen
Overzicht

Beschikbaar voor verhuur

Overzicht

Producteigenschappen
  • Dri-Prime® automatisch zelfaanzuigend systeem​
  • Met Flygt N-technologie voor een ontstoppende werking en blijvende hoge efficiëntie
  • Afgescheiden vloeistof bad voor het koelen van mechanische afdichting voor onbeperkt drooglopen en lagere onderhoudskosten
  • Schuurbestendige silicone carbide afdichting voor een probleemloze werking
  • Direct gekoppeld ontwerp voor een eenvoudig te onderhouden pompeinde
  • EU-conforme stage V-motoren

Vezelachtig materiaal, riolering en algemene ontwateringsinstallaties

De Godwin Dri-Prime® NC150S pomp is een zeer krachtige maar compacte pomp met debietcapaciteiten tot 1,070 US GPM (243 m³/hr). Ze zijn voorzien van Flygt N-technologie  met de een innovatieve zelfreinigende waaier.

De NC150S maakt deel uit van de Godwin S-serie Smart pompen, uitgerust met een nieuwe generatie Field Smart Technology (FST) voor monitoring en controle op afstand. De pompen van de NC-serie zijn ontworpen om constant hoog rendement te leveren, wat resulteert in lagere energie- en brandstofkosten, terwijl ongeplande downtime wordt beperkt. Dit maakt de NC150S tot de beste mobiele pomp in zijn klasse die geschikt is voor zowel rioolwater- als schoon water pomptoepassingen.

Beschikbare opties

  • Diesel en elektrisch aangedreven motor
  • 316 of CD4MCu roestvrijstalen pompeinde constructie voor toepassingen met hoge en lage pH
  • Schuifmontage of op oplegger, beide met ingebouwde integrale nachtelijk lopende brandstoftanks
  • Geluidsdempende sluiting
Specificaties

Specificaties

Dieselstandaard
Model 32
Model 27
Zuigaansluiting (in) diesel
6" 150# ANSI B16,5
Persaansluiting Ø (in) diesel
6" 150# ANSI B16,5
Nominaal [pk]
75 pk
Standaard gemonteerde diesel
Trailer
Plateau
Zuigaansluiting [mm] diesel
[150] (6)
Persaansluiting Ø [mm] diesel
[150] (6)
Behandeling vaste stoffen [mm] diesel
[42] (1.7)
Geluidswerende behuizing
Model 32
Model 27
Geluidsniveau @ 30' (dBA)
68
Standaard gemonteerde geluidswerende behuizing
Plateau
Plateau
dB(A) op 7 m
67
Elektrisch standaard 60 Hz
Model 32
Model 27
Nominaal [pk] elektrisch 60 Hz
75
Spanning [V/fase] elektrisch 60 Hz
460 V, 3-fase
Nominale capaciteitsterkte [A] elektrisch 60 Hz
84
Standaard gemonteerd elektrisch 60 Hz
Plateau
Elektrisch standaard 50 Hz
Model 32
Model 27
Nominaal [kW] elektrisch 60 Hz
18,5
Nominale capaciteitsterkte [A] elektrisch 50 Hz
34
Standaard gemonteerd elektrisch 50 Hz
Plateau
Spanning [V/fase] elektrisch 50 Hz
400/3~
Accessoires

Accessoires

Accessoires

QD-leidingen en -fittingen

  • Dompelverzonken staal met grote treksterkte
  • QD-koppelsysteem (Quick Disconnect)
  • Leidingen, fittingen en adapters van 2" tot 12"

Tandemaansluitingen

  •   Voor het in serie aansluiten van twee of meer pompen voor een extra hoge opvoerhoogte
  •   Verkrijgbaar voor pompen uit de Flygt 2000- of 2600-serie (BS-versie)
  •   Voor gebruik met slang- en leidingaansluitingen

Aanhangers en wagens

  • Sleepkoppeling van 3” (er zijn andere opties verkrijgbaar)
  • DOT LED-lichten
  • Elektrische remmen
  • 6-pins, ronde aanhangerstekker met pennen (er zijn andere opties verkrijgbaar)
  • Brandstofcel (voor integraal via diesel aangedreven pompen)

HDPE-leiding

  • Sterk, duurzaam, flexibel en lichtgewicht
  • Uitstekende prestaties en een lange verwachte levensduur
  • Weersbestendig

Originele onderdelen

Dri-Prime Mechanische afdichtingsset

  •   Elke set bevat viton/SS-pakkingen en O-ringen
  •   Werkt met standaard of SS/CD4MCu bouw.
  •   Voor diesel of elektrisch aangedreven eenheden

Dri-Prime dieselmotorfilterset

  • Beschikbaar voor dieselmotorpompen
  • Beschikbaar voor Tier 1, Tier 2, Interim Tier 4 (iT4) en Final Tier 4 (FT4)-motoren
  • Elke set bevat oliefilter, brandstoffilter(s), luchtfilter(s) en compressorfilter (indien van toepassing).
  • De set bevat alle filters die voor service nodig zijn. 

Dri-Pime 1-2 jaren onderdelenset

  • Beschikbaar voor Godwin Dri-Prime-pompen
  • Sets zijn voordeliger dan het kopen van afzonderlijke onderdelen
  • Sets bevatten de meest gebruikelijke slijtageonderdelen voor onderhoud en reparaties gedurende de eerste 1-2 jaar van normaal pompgebruik.
  • Elke set bevat een venturistraal en straalbuis, compressorlijn, riem, O-ringen, afvoer kogel/zitting of keel/pakking, inspectiepakkingen en PDF-tekening met de locatie van ieder onderdeel.

Uitstoterserviceset

  • Beschikbaar voor standaard en SS-bouw
  • Elke set bevat onderdelen om de venturi- en schermpakking te vervangen
  • Sets maken snelle vervanging met minimale uitvaltijd mogelijk
Industrieën en toepassingen

Industrieën en toepassingen

Aanbevolen industrieën en toepassingen

Noodafvoer van hoogwater
Algemene industriële toepassingen Noodafvoer van hoogwater
Slib-pompen
Afvalwater > Slibverwerking Slib-pompen
Drinkbaar / drinkwaterpompen
Drinkbaar / drinkwater Drinkbaar / drinkwaterpompen
Ontwateringspompen voor regenwater
Regenwater en overstromingen Ontwateringspompen voor regenwater
Regenwaterbeheersystemen
Regenwater en overstromingen Regenwaterbeheersystemen
Bypass- en back-up-pompen
Algemene industriële toepassingen Bypass- en back-up-pompen
Noodafvoer van hoogwater
Bouwterreintoepassingen Noodafvoer van hoogwater
Documentatie en hulpmiddelen

Documentatie en hulpmiddelen

Documenten