Het lijkt erop dat u van United States komt, maar de huidige website die u wilt bezoeken is Netherlands. Wilt u van website wisselen?

Ja, graag. Nee. Ik wil op de huidige website blijven.

< Alles bekijken in CD-serie

CD-serie Godwin DPC300

Overzicht Specificaties Industrieën en toepassingen Documentatie en hulpmiddelen
Overzicht

Beschikbaar voor verhuur

Overzicht

Producteigenschappen
  • Dri-Prime® automatisch zelfaanzuigend systeem
  • Eenvoudig onderhoud beperkt tot het controleren van vloeistofniveaus en filters
  • Vloeibare, mechanische badafdichting voor drooglopen en lagere onderhoudskosten
  • Schuurbestendige siliconen carbide afdichting voor een probleemloze werking

Hoog volume, gemiddelde opvoerhoogte, hantering van grote vaste stoffen voor bouwplaatsen en algemene afwatering

De Godwin Dri-Prime® DPC300 pomp biedt debieten tot max. 5080 US GPM​ (1154 m³/hr) en kan vaste stoffen hanteren met een diameter tot 3.7 (95 mm).

De DPC300 kan automatisch aanzuigen tot 28 ft (8.5 m)  van de opvoerhoogte  Automatisch of handmatig starten/stoppen beschikbaar met gemonteerd bedieningspaneel of optionele draadloze toegang op afstand.

Onbepaald drooglopen is mogelijk met het exclusieve ontwerp van de Godwin vloeibare bad mechanische afdichting. De hantering van vaste stoffen, drooglopen en draagbaarheid zorgen ervoor dat de DPC300 de perfecte keuze is voor afwatering.

Beschikbare opties

  • Dieselmotor, motor op natuurlijk gas of elektrisch aangedreven
  • 316 of CD4MCu roestvrij stalen pompeinde constructie voor toepassingen met hoge en lage pH
  • Schuifmontage of op oplegger, beide met ingebouwde integrale nachtelijk lopende brandstoftanks
  • Geluidsdempende sluiting beschikbaar
  • PrimeGuard regelaar met Field Smart Technology (FST)

Specificaties

Specificaties

Dieselstandaard
Model 19
Model 14
Zuigaansluiting (in) diesel
12" 150# ANSI B16.5
Plateau
Persaansluiting Ø (in) diesel
12" 150# ANSI B16.5
[300] (12)
Max. Behandeling vaste stoffen (in) diesel
3,7"
[300] (12)
Nominaal [pk]
156 pk
[95] (3,7)
Standaard gemonteerde diesel
Plateau
Zuigaansluiting [mm] diesel
Persaansluiting Ø [mm] diesel
Behandeling vaste stoffen [mm] diesel
Geluidswerende behuizing
Model 19
Model 14
Geluidsniveau @ 30' (dBA)
69
N.v.t.
Standaard gemonteerde geluidswerende behuizing
Plateau
N.v.t.
dB(A) op 7 m
Elektrisch standaard 60 Hz
Model 19
Model 14
Nominaal [pk] elektrisch 60 Hz
150
Spanning [V/fase] elektrisch 60 Hz
460 V, 3-fase
Nominale stroomsterkte [A] elektrisch 60 Hz
176
Standaard gemonteerd elektrisch 60 Hz
Plateau
Elektrisch standaard 50 Hz
Model 19
Model 14
Nominaal [kW] elektrisch 60 Hz
75
Nominale stroomsterkte [A] elektrisch 50 Hz
131
Standaard gemonteerd elektrisch 50 Hz
Plateau
Spanning [V/fase] elektrisch 50 Hz
400/3~
Industrieën en toepassingen

Industrieën en toepassingen

Aanbevolen industrieën en toepassingen

Bronwater
Mijnbouw & steengroeves / Aggregaten > Productie Bronwater
Ontwateringspompen voor regenwater
Regenwater en overstromingen Ontwateringspompen voor regenwater
Regenwaterbeheersystemen
Regenwater en overstromingen Regenwaterbeheersystemen
Dry Dock Drainage
Commercial Ship Building Dry Dock Drainage
Slib-pompen
Afvalwater > Slibverwerking Slib-pompen
Drinkbaar / drinkwaterpompen
Drinkbaar / drinkwater Drinkbaar / drinkwaterpompen
Ontwateren
Mijnbouw & steengroeves / Aggregaten > Productie Ontwateren
Bypass- en back-up-pompen
Algemene industriële toepassingen Bypass- en back-up-pompen
Noodafvoer van hoogwater
Algemene industriële toepassingen Noodafvoer van hoogwater
Dry Dock Drainage
Ports, Harbors & Shipping Dry Dock Drainage
Noodafvoer van hoogwater
Bouwterreintoepassingen Noodafvoer van hoogwater
Vessel Dewatering
Ports, Harbors & Shipping Vessel Dewatering
Stroomverleggingen
Bouwterreintoepassingen Stroomverleggingen
Documentatie en hulpmiddelen

Documenten