Er zijn geen links voor dit land gevonden. Controleer dit later nog eens.
Enable high contrast mode
Flygt A-C-serie
Flygt
Kolompompen
OverzichtIndustrieën en toepassingenDocumentatie en hulpmiddelen
Overzicht
Overzicht
Producteigenschappen
Stroom tot 400.000 gpm (91.000 m3/u)
Maximale opvoerhoogte tot 600 TDH (180 m)
Afvoer 32" tot 156" (813 tot 3962 mm)
Semi-omkaste rotormodellen WCAX, YDD, WCA, WCF en WCB
Omkaste rotormodellen WMCC en WMCE
AANGETOONDE PRESTATIES MET MEER DAN 130 JAAR AAN ERVARING: ELKE POMP IS SPECIAAL ONTWORPEN MET OOG OP DE HOOGSTE EFFICIËNTIE EN MAXIMALE BETROUWBAARHEID
Door pompen te ontwerpen die specifiek zijn afgestemd op afzonderlijke toepassingen, maximaliseert ons technische team telkens de pompefficiëntie. Een bedrijfsefficiëntie tot wel 92% leidt tot aanzienlijke kostenbesparingen.
Beschikbaar in verschillende metalen, waaronder verschillende gietijzeren en roestvrijstalen versies voor specifieke toepassingsvereisten.
Bij semi-omkaste rotorpompen is er een optionele elementconfiguratie verkrijgbaar voor naar buiten trekken. Dit specifieke ontwerp reduceert de onderhoudsduur en uitvalduur aanzienlijk doordat het draai-element kan worden verwijderd, zonder dat de aanzuigbel, de kolom- en afvoerleiding of putafvoer worden verstoord.
De robuuste constructie van Flygt-apparatuur, de gegoten komonderdelen en het ontwerp minimaliseren trilling en zorgen voor een langdurige storingsvrije werking.
De aandrijving is rechtstreeks boven de pomp gemonteerd, zodat er sprake is van waardevolle vloerruimtebesparing en een gereduceerde stationvoetafdruk.
Via prestatietesten over de gehele linie tot 520.000 GPM (120.000 m3/uur) of 9850 HP (7350 kW) kunnen de prestaties van elke pomp nauwkeurig worden gecertificeerd voordat deze de fabriek verlaat.
Snel toegankelijke servicecentra, technische kennis, reserveonderdelen en ondersteuning waarborgen een minimale uitvalduur en bedrijf met de meest gunstige kosten/batenverhouding.