Afvoerpompen Flygt SSF
Overzicht

Overzicht
Producteigenschappen
- Debiet tot 70,000 gpm (16,000 m3/uur)
- Uitvoer tot 230 voet TDH (70 meter)
- 12 tot 30 inch afvoer (305 to 762 mm))
DE BEWEZEN PRESTATIES MET MEER DAN 130 JAAR ERVARING EN HOGE EFFICIËNTIE LEVEREN OP MAAT GEMAAKTE POMPOPLOSSINGEN OP VOOR UW WATER- EN AFVALWATERBEHOEFTEN
- Doordat hij gemaakt is van een standaard gietijzeren constructie, maar aanpasbaar en ook kan worden gemaakt van de meeste giet- of gefabriceerde materialen, is dit de perfecte selectie voor een breed scala aan vloeistoffen voor gemeentelijke en industriële riooltoepassingen.
- De verschillende opties voor waaiers, behuizingen, lagers, lagersmeringsystemen en aandrijvingen maken hem geschikt voor nagenoeg iedere grote toepassing op het gebied van afvalwater, water of industriële riolering.
- De op aanvraag ontworpen pompen, bieden Flight om de pompen geschikt te maken voor een breed scala aan pomptoepassingen en -bedieningen, en tegelijk een maximale pompefficiëntie te behalen.
- Met geteste debieten tot 520,000 GPM (120,000 m3/uur) of 9850 HP (7350 kW) kan iedere pomp precies worden gecertificeerd voordat ze de fabriek verlaten.
- Sneltoegankelijke servicecentra, technische kennis, reserveonderdelen en ondersteuning om minimale kosten te garanderen bij onderhoud en de meest kosteneffectieve werking.
Industrieën en toepassingen
Industrieën en toepassingen
Aanbevolen industrieën en toepassingen

Vee en pluimvee
Landbouwafvalbeheer

Algemene industriële toepassingen
Bronwaterinname en toevoer van proceswater

Wastewater
Combined Sewage & Storm Handling

Afvalwater > Slibverwerking
Slib-pompen

Afvalwater
Afvalwaterpompsystemen

Afvalwater
Rioleringmaalpompen & drukrioleringssystemen

Drinkbaar / drinkwater
Inname en behandelingssystemen van onbehandeld water

Regenwater en overstromingen
Gecombineerde behandeling van riool- en regenwater
Documentatie en hulpmiddelen
Documentatie en hulpmiddelen
Interactieve hulpmiddelen

Technische productgegevens
Ontvang hier aanvullende technische informatie over uw Xylem-producten. Kan alleen worden bekeken in Internet Explorer.