Er zijn geen links voor dit land gevonden. Controleer dit later nog eens.
Enable high contrast mode
Afvoerpompen
Flygt
SSE
OverzichtIndustrieën en toepassingenDocumentatie en hulpmiddelen
Overzicht
Overzicht
Producteigenschappen
Debiet tot 1.800.000 gpm 90,000 gpm (20,500 m3/uur)
Uitvoer tot 120 voet TDH (37 meter)
18 tot 42 inch afvoer (457 to 1067 mm)
DE BEWEZEN PRESTATIES MET MEER DAN 130 JAAR ERVARING EN HOGE EFFICIËNTIE LEVEREN OP MAAT GEMAAKTE POMPOPLOSSINGEN OP VOOR UW WATER- EN AFVALWATERBEHOEFTEN
Doordat hij gemaakt is van een standaard gietijzeren constructie, maar aanpasbaar en ook kan worden gemaakt van de meeste giet- of gefabriceerde materialen, is dit de perfecte selectie voor een breed scala aan vloeistoffen voor gemeentelijke en industriële riooltoepassingen.
De verschillende opties voor waaiers, behuizingen, lagers, lagersmeringsystemen en aandrijvingen maken hem geschikt voor nagenoeg iedere grote toepassing op het gebied van afvalwater, water of industriële riolering.
De op bestelling ontworpen pompen geven Flygt de mogelijkheid om de pomp op maat te maken zodat tegemoet gekomen kan worden aan veel verschillende pomptoepassingen en bewerkingstypen en tegelijkertijd maximale efficiëntie te leveren.
Met geteste debieten tot 520,000 GPM (120,000 m3/uur) of 9850 HP (7350 kW) kan iedere pomp precies worden gecertificeerd voordat ze de fabriek verlaten.
Sneltoegankelijke servicecentra, technische kennis, reserveonderdelen en ondersteuning om minimale kosten te garanderen bij onderhoud en de meest kosteneffectieve werking.