Flygt N-technologiepompen Flygt N 3085

Overzicht Specificaties Prestatiecurve Accessoires Industrieën en toepassingen Documentatie en hulpmiddelen
Overzicht

Beschikbaar voor verhuur

Overzicht

Producteigenschappen
  • Geavanceerde vuilwaterpomp met N-technologie
  • Verbeterd met aanpasbare N™-hydraulica
  • Blijvend hoge efficiëntie met energiebesparing tot 25 %
  • Flexibel, modulair ontwerp
  • Robuust en betrouwbaar

VUILWATER N-TECHNOLOGIEPOMP MET AANPASBARE N-WAAIER

Flygt N-pompen pakken de moeilijkste toepassingen aan en klaren de klus. Elk onderdeel is ontworpen en vervaardigd om blijvend hoge efficiëntie te leveren. Dankzij de gepatenteerde N-technologie met zijn zelfreinigende waaier, leveren Flygt N-pompen de hoogste totale efficiëntie. Ze verlagen uw energierekening en beperken onvoorziene servicekosten. Dat draagt bij tot een volledige gemoedsrust en op lange termijn tot grote besparingen.

De meeste vaste objecten die de pomp binnenkomen zullen de waaier passeren tussen de waaierschoepen. Als een object vastgeraakt op de voorrand van een van de schoepen, zal het langs de naar achter liggende vorm in de buurt van de inlaat glijden.

Door het mechanische, zelfreinigende ontwerp kan een sludge-concentratie tot 8% gemakkelijk gepompt worden.

FLEXIBEL, MODULAIR ONTWERP

Deze innovatieve, zelfreinigende pomp is de beste keuze voor een breed assortiment van toepassingen. Het modulaire hydraulische ontwerp geeft de mogelijkheid om de hydraulica aan te passen om aan de vereisten van praktisch elke toepassing tegemoet te komen.

  • Vervangbare slijtring in twee materialen, gietijzer of hard ijzerTM, voor schillende werkomstandigheden
  • Geharde gietijzeren waaier voor gebruikelijke vuilwatertoepassingen
  • Waaier van hard ijzer™ voor schurende en corrosieve toepassingen 
  • Roestvrij stalen waaier voor speciale toepassingen die duplex roestvrij staal vereisen
  • De korte overhang van de as vermindert de asdoorbuiging en vergroot de levensduur van de afdichting en lager
  • Motor ontworpen voor onderdompeling. Hitte wordt in de statorkern geconcentreerd voor verbeterde koeleigenschappen
  • Dubbel mechanisch afdichtingssysteem: twee sets mechanische asafdichtingen die onafhankelijk van elkaar werken voor dubbele veiligheid. Verkrijgbaar in wolfraamcarbide (WCCR) of siliciumcarbide (SiC) afhankelijk van de gepompte media.
  • Griplock™-afdichtingssysteem. Veilige vergrendeling van de as, geen rubberen wrijving, geen schoffelschroeven en geen schade aan de as.
  • Motorkabel SUBCAB® speciaal ontwikkelt voor gebruik onderwater

Natte put (P)

 

Natte put (P)

Semipermanente dompelpompinstallatie. Natte put met de pomp geïnstalleerd op dubbele geleidestaven met automatische verbinding naar de afvoerleiding.​​

Draagbaar (S)

 

Draagbaar (S)

Draagbare dompelpompinstallatie. Draagbare pomp met slangkoppeling of flens voor aansluiting op de afvoerleiding.

Droge installatie verticaal (T)

 

Droge installatie verticaal (T)

​​​​​Verticale, permanente, droge pompinstallatie. De dompelpomp wordt geïnstalleerd in een droge put, met flensverbinding naar aanzuig- en afvoerleidingen.​​

Droge installatie (Z)

 

Droge installatie (Z)

​​​​​​Horizontale, permanente, droge pompinstallatie. De dompelpomp wordt geïnstalleerd in een droge put, met flensverbinding naar aanzuig- en afvoerleidingen.​​

Specificaties

Specificaties

50 Hz
60 Hz
Metrisch
VS
Prestatiecurve

Prestatiecurve

50 Hz
60 Hz
Metrisch
VS
N 3085 MT 1 phase Adaptive 4 poles 50hz US
Flygt N-Technology N 3085 Pump
N 3085 MT 3 phase 4 poles 50hz US
Flygt N-Technology N 3085 Pump
N 3085 MT 3 phase Adaptive 4 poles 50hz US
Flygt N-Technology N 3085 Pump
N 3085 MT 3 phase Adaptive 4 poles SmartRun 50hz US
Flygt N-Technology N 3085 Pump
N 3085 MT 3 phase 4 poles SmartRun 50hz US
Flygt N-Technology N 3085 Pump
N 3085 SH 3 phase Adaptive 2 poles 50hz US
Flygt N-Technology N 3085 Pump
N 3085 MT 1 phase Adaptive 4 poles 50hz Metric
Flygt N-Technology N 3085 Pump
N 3085 MT 3 phase 4 poles 50hz Metric
Flygt N-Technology N 3085 Pump
N 3085 MT 3 phase Adaptive 4 poles 50hz Metric
Flygt N-Technology N 3085 Pump
N 3085 MT 3 phase Adaptive 4 poles SmartRun 50hz Metric
Flygt N-Technology N 3085 Pump
N 3085 MT 3 phase 4 poles SmartRun 50hz Metric
Flygt N-Technology N 3085 Pump
N 3085 SH 3 phase Adaptive 2 poles 50hz Metric
Flygt N-Technology N 3085 Pump
N 3085 MT 1 phase 4 poles 60hz US
Flygt N-Technology N 3085 Pump
N 3085 MT 1 phase Adaptive 4 poles 60hz US
Flygt N-Technology N 3085 Pump
N 3085 MT 3 phase 4 poles 60hz US
Flygt N-Technology N 3085 Pump
N 3085 MT 3 phase Adaptive 4 poles 60hz US
Flygt N-Technology N 3085 Pump
N 3085 MT 3 phase Adaptive 4 poles SmartRun 60hz US
Flygt N-Technology N 3085 Pump
N 3085 MT 3 phase 4 poles SmartRun 60hz US
Flygt N-Technology N 3085 Pump
N 3085 SH 3 phase Adaptive 2 poles 60hz US
Flygt N-Technology N 3085 Pump
N 3085 MT 1 phase 4 poles 60hz Metric
Flygt N-Technology N 3085 Pump
N 3085 MT 1 phase Adaptive 4 poles 60hz Metric
Flygt N-Technology N 3085 Pump
N 3085 MT 3 phase 4 poles 60hz Metric
Flygt N-Technology N 3085 Pump
N 3085 MT 3 phase Adaptive 4 poles 60hz Metric
Flygt N-Technology N 3085 Pump
N 3085 MT 3 phase Adaptive 4 poles SmartRun 60hz Metric
Flygt N-Technology N 3085 Pump
N 3085 MT 3 phase 4 poles SmartRun 60hz Metric
Flygt N-Technology N 3085 Pump
N 3085 SH 3 phase Adaptive 2 poles 60hz Metric
Flygt N-Technology N 3085 Pump
Accessoires

Accessoires

Accessoires

TOP-putbodem met afvoeraansluiting en geleidingssysteem

  • Gepatenteerde Flygt TOP-geometrie voor een schone put
  • Sedimenten worden weggehaald via waterturbulentie
  • Afvoeraansluiting met MULTI-JOINT®-leidingaansluiting
  • Dubbele geleidingsstangen waarborgen een correcte pomppositie
  • Automatische aankoppeling op de afvoerleiding

Droge pompinstallatie, horizontaal

  •   Dompelpompen in droge installaties zijn overstromingsbestendig en lekvrij
  •   Motoren met meer vermogen dan 10 kW beschikken over een ingebouwde koeling en vereisen geen externe ventilatie
  •   Goede servicetoegang tot de pompzuigzijde met unieke telescopische opening
  •   Flygt Z-hijsapparatuur vereenvoudigt service
  •   Optionele rails en servicewagen

Concurrerende adapters

  • Flygt Connect-adapters worden gebruikt voor retrofitting bij Flygt-dompelpompen in stations met pompen van andere leveranciers.
  • Flygt-dompelpompen met zelfreinigende N-technologie zorgen voor een blijvende hoge efficiëntie, met als gevolg lage algehele energiekosten en minimalisering van serviceoproepen.
  • Flygt-pompen kunnen de pompen in de meeste pompstations vervangen. Breng gewoon de oorspronkelijke schuifbeugel aan op de Flygt-pomp.

Toegangsdeksel

  • Toegangsdeksel voor zwaar gebruik
  • Geschikt voor pompstations die zich onder wegen bevinden
  • Vervaardigd uit nodulair gietijzer.
Industrieën en toepassingen

Industrieën en toepassingen

Aanbevolen industrieën en toepassingen

Kolen
Energie en stroom Kolen
Nucleair
Energie en stroom Nucleair
Bypass- en back-up-pompen
Algemene industriële toepassingen Bypass- en back-up-pompen
Bronwaterinname en toevoer van proceswater
Algemene industriële toepassingen Bronwaterinname en toevoer van proceswater
Dry Dock Drainage
Ports, Harbors & Shipping Dry Dock Drainage
Watertransport en opvoer
Mijnbouw & steengroeves / Aggregaten > Productie Watertransport en opvoer
Bronwater
Mijnbouw & steengroeves / Aggregaten > Productie Bronwater
Slib-pompen
Afvalwater > Slibverwerking Slib-pompen
Drinkbaar / drinkwaterpompen
Drinkbaar / drinkwater Drinkbaar / drinkwaterpompen
Regenwaterbeheersystemen
Regenwater en overstromingen Regenwaterbeheersystemen
Drainage
Residentieel Drainage
Documentatie en hulpmiddelen

Documentatie en hulpmiddelen

Interactieve hulpmiddelen

Technische productgegevens
Technische productgegevens

Ontvang hier aanvullende technische informatie over uw Xylem-producten. Kan alleen worden bekeken in Internet Explorer.