Het lijkt erop dat u van United States komt, maar de huidige website die u wilt bezoeken is Netherlands. Wilt u van website wisselen?

Ja, graag. Nee. Ik wil op de huidige website blijven.

Flygt-producten

Toont 25 – 48 van 289

Bedieningspanelen voor pompstations

Aangepaste panelen Het interne technische team van Flygt kan aangepaste panelen ontwerpen en bouwen die voldoen aan uw gespecialiseerde behoeften en...
Functies:

Flygt ontwerpt en bouwt bedieningspanelen voor pompregeling in irrigatiesystemen, rioolstelsels, overslagpompen,...

Betonnen rand voor droge putpompinstallatie, verticaal

BETONNEN RAND VOOR DROGE GEÏNSTALLEERDE FLYGT-POMPEN De specificatie van de betonnen rand is een compleet ontwerp met afmetingen en versterkings- en...
Functies:
  • Betonnen rand voor droge geïnstalleerde Flygt-pompen 3153–3315
  • Vervaardigd voor het beperken van trilling en lawaai
  • ...

Flygt Micro-serie

Binnen - Micro

MICRO-POMPSTATION VOOR BINNENTOEPASSINGEN Het Xylem-assortiment aan Flygt Micro-pompstations is verkrijgbaar in verschillende formaten en is de ideale...
Functies:
  • Beschikbaar in verschillende formaten
  • Voorbereide aansluitingen voor inlaatleidingen, afvoerleidingen en...

BIS-1 biogas steunsysteem

Biedt eenvoudige installatie en bediening van dompelmengers in biogas vergisters Flygt dompelmengers geïnstalleerd op het BIS-1 steunsysteem, creëren een...
Functies:
  • Geschikt voor gebruik met nieuw-gebouwde en bestaande biogas-vergisters
  • Eenvoudig aan te passen mengerhoogte of -hoek...

Flygt Compit-serie

Buiten - Compit

HET COMPLETE POMPSTATION VOOR BUITEN Het Flygt Compit pompstation wordt compleet geleverd en is klaar voor installatie en onmiddellijke aansluiting. Het...
Functies:
  • Het beproefde ontwerp voorkomt instorten en zorgt voor een lange levensduur.
  •   Een zelfverankerende voet spaart...

Flygt Micro-serie

Buiten - Micro

MICRO-POMPSTATION - PERFECT VOOR BUITENTOEPASSINGEN Het Flygt Micro-buitenpompstation wordt gewoonlijk gebruikt voor afvalwater dat hoofdzakelijk afkomstig is...
Functies:
  • Tankbodem is speciaal ontwikkeld voor het verminderen van sedimentatie
  • Voorgeassembleerd geleverd voor eenvoudige en...

Flygt TOP-serie

Buiten - TOP

EEN VOLLEDIG VOORGEASSEMBLEERDE OPLOSSING WAAROP U KUNT VERTROUWEN Flygt TOP-glasvezelpompstations kennen een geconstrueerd technisch ontwerp en zijn in de...
Functies:
  • Geconstrueerd technisch ontwerp in een modulair concept
  • Lager installatiekosten dankzij een kant-en-klare...

Flygt kanaalwaaierpompen

C 3057

KANAALWAAIERPOMP VOOR AFVALWATER De klassieke C-pompen met omhulde waaiers hebben zich in de afgelopen jaren bewezen als betrouwbaar en robuust. De Flygt C...
Functies:
  • Zeer efficiënt
  • Excellente stroompasserende eigenschappen
  • Motoren met hoge stroomdensiteit
  • Robuust en betrouwbaar

Flygt Channel Impeller Pumps

C 3068

WASTEWATER CHANNEL IMPELLER PUMP Over the years, the classic C-pumps with shrouded impellers have proven to be both reliable and robust. The Flygt C 3068...
Functies:
  • High efficiency
  • Excellent flow passing properties
  • Motors with high power density
  • Robust and reliable

Flygt kanaalwaaierpompen

C 3300

ROESTVRIJ STALEN KANAALWAAIERPOMP VOOR CORROSIEVE STOFFEN Flygt C 3300 transporteert eenvoudig corrosieve stoffen voor stedelijke en industriële...
Functies:
  • Zeer efficiënt
  • Uitstekende roestbestendigheid
  • Excellente stroompasserende eigenschappen
  • Motoren met hoge...

Flygt kanaalwaaierpompen

C 3531

KANAALWAAIERPOMP VOOR AFVALWATER De klassieke C-pompen met verstevigde waaiers hebben zichzelf in de afgelopen jaren bewezen en zijn ontworpen om verschillende...
Functies:
  • Zeer efficiënt
  • Excellente stroompasserende eigenschappen
  • Motoren met hoge stroomdensiteit
  • Robuust en betrouwbaar

C Serie

PROGRESSIEVE HOLTEPOMP VOOR SLIBTOEPASSINGEN TOT 15% DROGE VASTE STOFFEN Flygt Compact C is een compacte pomp van modulaire constructie met een betrouwbare en...
Functies:
  • Speciale rotorcoatings voor een hogere resistentie tegen slijtage
  • Modulaire en zeer flexibele productconfiguraties
  • Vaste...

Communicatie

REGELING VEREIST DE JUISTE COMMUNICATIE De gedistribueerde water- en afvalwatersystemen van vandaag vereisen betrouwbare communicatie. Als een leverancier van...
Functies:
  •   Robuust en ontwikkeld voor industrieel gebruik
  •   Voorbereid voor betrouwbaar gebruik met Flygt-apparatuur
  • ...

Flygt Concertor .

Concertor DP

Dit systeem is ideaal wanneer de pomp moet reageren op wijzigingen in een proces zoals het handhaven van een ingestelde stroom, niveau of druk. Het vraagt een...
Functies:
  • Druk op een knop om de pompprestatie aan te passen
  • Verstoppingsdetectie en pompreiniging
  • Constante voeding
  • Motor voldoet...

Concertor DP

Dit systeem is ideaal wanneer de pomp moet reageren op wijzigingen in een proces zoals het handhaven van een ingestelde stroom, niveau of druk. Het vraagt een...
Functies:
  • Druk op een knop om de pompprestatie aan te passen
  • Verstoppingsdetectie en pompreiniging
  • Constante voeding
  • Motor voldoet...

Flygt Concertor .

Concertor N

De basiskeuze als u de meest betrouwbare, flexibele en energiezuinige pomp voor een aan/uit bediend pompstation wilt. Functies zoals constant vermogen...
Functies:
  • Druk op een knop om de pompprestatie aan te passen
  • Verstoppingsdetectie en pompreiniging
  • Constante voeding
  • Motor voldoet...

Flygt Concertor .

Concertor N

De basiskeuze als u de meest betrouwbare, flexibele en energiezuinige pomp voor een aan/uit bediend pompstation wilt. Functies zoals constant vermogen...
Functies:
  • Druk op een knop om de pompprestatie aan te passen
  • Verstoppingsdetectie en pompreiniging
  • Constante voeding
  • Motor voldoet...

Flygt Concertor .

Concertor XPC

Dit toonaangevende systeem is geschikt voor de meeste pompstations in rioolwatersysteem. Omdat het voorbereid en voorgeconfigureerd wordt geleverd, kunt u het...
Functies:
  • Verstoppingsdetectie en pompreiniging
  • Constante voeding
  • Motor voldoet aan IE4 efficiëntiestandaard
  • Gegarandeerd de juiste...

Concurrerende adapters

RETROFITTING VOOR POMPEN MET FLYGT CONNECT De Flygt Connect-adapter maakt het gemakkelijk om een Flygt N 3000-pomp te installeren. Breng de Flygt-pomp omlaag...
Functies:
  • Flygt Connect-adapters worden gebruikt voor retrofitting bij Flygt-dompelpompen in stations met pompen van andere...

Conversieprogramma voor MODBUS/DNP3-protocol

Het conversieprogramma van Multitrode converteert het Multitrode-protocol voor de MT2PC-reeks en MonitorPro naar MODBUS- of DNP3-protocollen voor integratie in...
Functies:

Modbus

  • Ondersteunt de MODBUS RTU-modus met negen standaardopdrachten

  • Er kunnen digitale ingangen worden geconfigureerd...

Flygt vortexpompen

D 3045

COMPACTE AFVALWATERVORTEXPOMP De Flygt D 3045 vortexpomp is ontworpen voor een hoge betrouwbaarheid. De waaier hoeft niet afgesteld te worden en loopt vrij in...
Functies:
  • Robuust en betrouwbaar
  • Vrije doorstroompassage
  • Verminderde slijtage
  • Lage vereisten voor onderhoud
  • Geschikt voor...

Flygt Vortex Pumps

D 3068

COMPACT WASTEWATER VORTEX PUMP The Flygt D 3068 vortex pump is designed for high reliability. The impeller does not require adjustment and runs freely in the...
Functies:
  • Robust and reliable
  • Free flow-through passage
  • Reduced wear
  • Low maintenance requirements
  • Handles sludge...

Flygt 3000 series

D 3069

COMPACTE AFVALWATERVORTEXPOMP De Flygt D 3069 vortexpomp is ontworpen voor een hoge betrouwbaarheid. De waaier hoeft niet afgesteld te worden en loopt vrij in...
Functies:
  • Robuust en betrouwbaar
  • Vrije doorstroompassage
  • Verminderde slijtage
  • Lage vereisten voor onderhoud
  • Geschikt voor...

DL - DLV

DL serie onderwaterpompen, gemaakt van gietijzer en roestvrij staal zijn beschikbaar met een enkel kanaal (DL) of vortexwaaier (DLV) voor grote vrije passage....
Functies:
  • Tot 50 mm vrije passage
  • Aflevering: tot 42 m³/h
  • Opvoer: tot 21 m